L'ISD® 410 ha raggiunto la fase Limitata del suo ciclo di vita e di conseguenza non è più in produzione. La manutenzione ordinaria, i pezzi di ricambio e i servizi di riparazione, saranno disponibili per un periodo di tempo limitato, per garantire una lunga durata e il massimo valore per un'economia circolare. Danfoss supporta i contratti di manutenzione esistenti.
In questa fase Danfoss offre assistenza utilizzando servizi quali:
Su richiesta, ti aiutiamo a scegliere il miglior prodotto sostitutivo con le caratteristiche giuste per la tua applicazione. I nostri drives intelligenti sono in grado di ottimizzare il tuo sistema per molti anni a venire.
Miglior prodotto alternativo: VLT® Integrated Servo Drive ISD® 520
Il VLT® Integrated Servo Drive ISD® 520 è il più recente servoazionamento di Danfoss. Offre grandi vantaggi in varie applicazioni, come piattaforme girevoli, etichettatrici, tappatrici e confezionamento di alimenti e farmaci.
Il controllo del movimento è integrato nei drives per eseguire la sequenza di movimento in modo indipendente e quindi liberare il PLC centrale. Utilizza ISD® 520 nell'ambito del servoazionamento VLT® FlexMotion™.
Gamma di tensione di alimentazione e di coppia
Tensione nominale
565 - 680 V CC ±10%
Coppia nominale
1,5-16 Nm
Coppia massima
6,3 – 39 Nm

Quanto può diventare più facile?
Possiamo supportarti anche con il servizio DrivePro® Site Assessment, che semplifica al massimo la gestione della tua base di inverter installati e la pianificazione della manutenzione per il futuro. Un esperto Danfoss offre un'indagine dettagliata di tutti i tuoi drive, fornendo un quadro chiaro delle esigenze di manutenzione attuali e future.