Personalizzato su misura per soddisfare i più severi requisiti della media tensione
Le industrie pesanti devono affrontare alcuni degli ambienti ingegneristici più complessi e competitivi del pianeta. Questo settore e le sue applicazioni richiedono adattabilità nei convertitori di frequenza a media tensione: si tratta, infatti, di un settore dove affidabilità, robustezza, spazio e peso dei convertitori sono fondamentali e i tempi di inattività rappresentano un grossissimo problema.
VACON® 3000 è l'unico drive in media tensione disponibile come kit modulare che consente configurazioni flessibili, integrazione semplice nel sistema e facile manutenzione.
VACON® 3000 è l'unico inverter in media tensione in grado di soddisfare le esigenze di flessibilità, semplicità di integrazione del sistema e facilità di manutenzione.
Il vantaggio modulare
Questa gamma di drives modulari in media tensione (MV) potenzia gli integratori di sistemi e gli OEM, offrendo un approccio completamente nuovo per raggiungere il massimo delle prestazioni, esattamente su misura per le esigenze di ogni applicazione e ambiente di installazione.
Partner
Danfoss Drives lavora con partner selezionati e qualificati per spingere i confini del mercato dei drives in media tensione a offrire qualcosa di mai visto prima.
Questo significa che, se si possiede o gestisce un sistema in cui sono installati inverter in media tensione, è possibile discutere a fondo le proprie esigenze con i nostri Medium Voltage Partner, per definire un progetto che comprenda le caratteristiche finali ed esatte richieste a un drive in media tensione.
Tensioni di alimentazione e gamma di potenza
Potenza nominale continua (coppia variabile)
- 3.300 V…2.430-7.030 kVA
- 4.160 V…2.450-7.060 kVA
Sovraccarico basso 110% (coppia costante)
- 3.300 V…2.210-6.390 kVA
- 4.160 V…2.230-6.420 kVA
Sovraccarico alto 150% (coppia costante)
- 3.300 V….1.620-4.680 kVA
- 4.160 V….1.630-4.060 kVA
Caratteristiche e vantaggi
Concetto modulare
Agevola layout flessibili e compatti per applicazioni con esigenze di spazio
Design semplificato dell'unità di precarica
Garantisce un'accensione veloce e sicura ogni volta
Non necessita di resistenze di precarica e limita la corrente di spunto
Opzioni di configurazione frontale flessibile
Configurazione basata su Diode Front End (DFE) a 12 impulsi
Altre varianti disponibili su richiesta, compresa l'unità chopper di frenatura dinamico (BCU)
Opzione Active Front End (AFE) per frenatura rigenerativa e basse armoniche
Facile da usare, con la familiare interfaccia VACON® e la connettività Ethernet
Semplice da installare
Filtri e induttanze progettati e testati per ogni variante
I moduli monofase con dissipatore a terra semplificano la manutenzione
Moduli compatti e robusti, raffreddati a liquido
Disponibilità
La gamma VACON® 3000 è in continua espansione. Per i dati tecnici dettagliati e la disponibilità dei prodotti, contattare lo specialista Danfoss di zona per la media tensione.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda informativa | Boost your toughest applications with a unique modular approach | Inglese | Multiplo | 27 apr, 2023 | 3.9 MB | |
Brochure | Create definite-purpose MV solutions | Inglese | Multiplo | 19 nov, 2021 | 11.0 MB | |
Brochure | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | Inglese | Multiplo | 12 nov, 2021 | 7.7 MB | |
Brochure | Engineering - Chemical & Pharma | Inglese | Multiplo | 18 mag, 2022 | 37.7 MB | |
Scheda informativa | Fact sheet | VACON® 3000 Enclosed Drive | Inglese | Multiplo | 31 mar, 2023 | 3.7 MB | |
Case story | IHC Scheldt River | English | Inglese | Multiplo | 22 mar, 2023 | 4.0 MB | |
Brochure | Product Overview | Inglese | Multiplo | 16 mar, 2023 | 9.8 MB | |
Brochure | Product Overview - Italian | Italiano | Multiplo | 16 mar, 2023 | 11.9 MB | |
Case story | Royal IHC Magdalen | English | Inglese | Multiplo | 22 mar, 2023 | 3.4 MB | |
Brochure | This is major league The new era of modular mediumvoltage drives begins now | Inglese | Multiplo | 19 nov, 2021 | 12.6 MB | |
Brochure | Transform your toughest applications with a unique modular approach | Inglese | Multiplo | 19 nov, 2021 | 44.2 MB | |
Guida all’applicazione | VACON_3000_Concept_Paper | Inglese | Multiplo | 15 ott, 2021 | 3.8 MB | |
Guida all’applicazione | VACON-3000-DPD01822B | Inglese | Multiplo | 09 ott, 2023 | 8.1 MB | |
Manuale di servizio | VACON® 3000 Drive Kit | Inglese | Multiplo | 25 ott, 2023 | 15.6 MB | |
Libro bianco | VACON® 3000 Drive Kit | Transform your toughest applications – an introduction to modularity | Inglese | Multiplo | 08 mag, 2023 | 7.8 MB | |
Manuale di servizio | VACON® 3000 Enclosed Drive | Inglese | Multiplo | 25 ott, 2023 | 15.8 MB | |
Brochure | VACON® 3000 Enclosed Drive Selection Guide - English | Inglese | Multiplo | 11 mag, 2023 | 25.2 MB |
Software
Tipo | Nome | Lingua | Aggiornato | Versione | Status | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strumenti software | VACON® Live | Inglese | 27 set, 2022 | 1.1.21.0 | Released | 61.7 MB | .zip |
Software di sistema | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | Inglese | 07 giu, 2024 | 011 | Released | 3.7 MB | .zip |
Software di sistema | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | Inglese | 12 apr, 2022 | 014 | Released | 2.5 MB | .zip |
Software di sistema | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | Inglese | 06 nov, 2020 | 007 | Released | 2.2 MB | .zip |
Software di sistema | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | Inglese | 21 ago, 2020 | 011 | Released | 6.9 MB | .zip |
Software di sistema | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | Inglese | 12 ago, 2022 | 005 | Released | 2.9 MB | .zip |
Applicazioni correlate
Utilizza i convertitori di frequenza in media tensione VACON® 3000 nel settore dell'industria pesante, dove sono necessarie prestazioni fino all'intervallo di potenza elevato di megawatt: settori del navale, industria estrattiva, oil & gas, offshore, energy, materie prime, chimico e petrolchimico e dei cementi.
Applicazioni
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerarioGrazie ai drives Danfoss VLT e VACON, è possibile ridurre il carico termico nel sottosuolo ed eliminare la necessità di equipaggiamenti aggiuntivi per il condizionamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerarioFunzionamento affidabile ed economico dei ventilatori garantito sia in superficie che nel sottosuolo, con una facile integrazione nei sistemi di ventilazione on demand (VoD).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per avvolgimento e svolgimentoPer ridurre il consumo energetico, aumentare le prestazioni, garantire una rampa uniforme e un'elevata affidabilità, utilizzare il controllo a velocità variabile per avvolgitori e svolgitori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per compressori industrialiOttieni un consumo energetico e costi operativi significativamente inferiori utilizzando i convertitori di frequenza Danfoss per regolare in modo continuo la capacità dei compressori in base al carico termico e alle esigenze di processo effettive.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per pompe industrialiControllando le pompe industriali tramite un inverter Danfoss, è possibile ottimizzare il processo e ridurre significativamente i costi legati all'energia e alla manutenzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per ventilatori industrialiGrazie ai convertitori di frequenza Danfoss per la ventilazione industriale, potrai godere dei vantaggi legati all'elevata precisione, interfacce intuitive, intelligenza distribuita e bassi costi operativi.
Contatti
Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo per questo inverter, contattaci