La soluzione intelligente per la mitigazione delle armoniche
Mitigazione armonica, correzione del fattore di potenza e compensazione dello sbilanciamento, tutto in un unico prodotto. È possibile regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze e concentrarsi sull'area importante per l'applicazione.
La mitigazione armonica selettiva e il rilevamento automatico della risonanza garantiscono un funzionamento affidabile e su misura per i requisiti della tua applicazione.
> 98,2% di efficienza del filtro grazie all'avanzata tecnologia SiC
Il Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 è progettato per ridurre la distorsione armonica dei convertitori di frequenza Danfoss installati in modalità centralizzata o decentralizzata. Gli interruttori SiC di ultima generazione, offrono un'efficienza elevata senza pari con il 60% di perdite di potenza in meno rispetto a filtri simili e un'efficace eliminazione delle armoniche di ordine superiore. Il filtro è compatibile con tutti i drives Danfoss e viene consegnato preconfigurato e regolato in fabbrica, pronto per l'uso con i trasduttori di corrente in dotazione.
Tensione di linea e corrente del filtro*
- 3 x 380-480 V CA... Moduli 55 A. Massimo 440 A con 8 moduli montati in parallelo
*Su richiesta, sono disponibili ulteriori intervalli di tensione e correnti del filtro.
Caratteristiche e vantaggi
Il design modulare e compatto riduce gli ingombri
La facile manutenzione riduce i tempi e i costi di manutenzione
Il rilevamento automatico della risonanza per regolare la frequenza di commutazione migliora l'operatività
Basso livello di complessità, con un unico prodotto che gestisce molteplici problemi di qualità della potenza: mitigazione delle armoniche, correzione del fattore di potenza e compensazione dello sbilanciamento
Altamente efficiente e robusto, per una lunga durata e costi d'esercizio ridotti
Messa in funzione rapida con funzionalità plug and play e facile parametrizzazione tramite lo strumento Danfoss AAF 007 Setup Toole/o software RS485
Facile da adattare alle installazioni esistenti, quando la distorsione armonica aumenta con l'aggiunta di carichi non lineari
![](/media/o1qenyln/img-1.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Ottimizza la mitigazione delle armoniche
Ridurre l'influenza delle armoniche garantendo al contempo che il sistema operi nel modo più efficiente possibile, può risultare difficile. Ti aiuteremo a mantenere i guadagni energetici in attivo offrendo una soluzione per la mitigazione armonica progettata per il tuo business.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuale di servizio | Advanced Active Filter AAF 007 | Inglese | Multiplo | 23 ago, 2023 | 3.2 MB | |
Scheda informativa | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 | Inglese | Multiplo | 02 mag, 2024 | 913.6 KB | |
Scheda informativa | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 - Italian | Italiano | Multiplo | 04 set, 2023 | 291.2 KB | |
Brochure | Harmonics in HVAC | Inglese | Multiplo | 12 giu, 2023 | 19.7 MB | |
Brochure | Harmonics in HVAC - Italian | Italiano | Multiplo | 05 mar, 2024 | 26.4 MB | |
Brochure | Harmonics in water & wastewater | Inglese | Multiplo | 09 giu, 2023 | 17.1 MB | |
Brochure | Mitigazione armonica | Italiano | Multiplo | 17 gen, 2023 | 17.7 MB | |
Brochure | Panoramica prodotti - Danfoss Drives - per ogni tua esigenza applicativa | Italiano | Multiplo | 16 mar, 2023 | 11.9 MB | |
Brochure | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | Inglese | Multiplo | 16 mar, 2023 | 9.8 MB |
Applicazioni correlate
Gamma di applicazioni per gli impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue, il settore navale e le industrie petrolifere, del gas e minerarie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per compressori commercialiIl controllo a velocità variabile con un convertitore di frequenza consente di ridurre il consumo energetico azionando le applicazioni con i compressori a una velocità inferiore.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per compressori in edifici residenzialiGrazie al controllo a velocità variabile del refrigeratore, si garantisce una regolazione costante della pressione adattando la capacità al fabbisogno effettivo come misurato nel sistema. Il controllo di velocità è utile quando un compressore funziona per lunghi periodi a carico parziale. I costi di esercizio si riducono azionando le applicazioni a una velocità inferiore, con un minore consumo energetico. Ottimizzando il sistema e il compressore stesso si riducono anche i costi di installazione.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Il controllo del compressore Danfoss assicura un comfort ottimale per i pazienti e il personale ospedalieroNel sistema di condizionamento dell'aria del Centro Medico Universitario (UMC) di Lubiana, i convertitori di frequenza Danfoss con filtri integrati garantiscono una bassa distorsione armonica, con un THDi massimo del 5%.