Alcune varianti di VLT® OneGearDrive® hanno raggiunto lo stato Limitato del loro ciclo di vita, il che significa che non sono più in produzione. La variante fuori produzione provvista di elemento con codice tipo L09 non è più disponibile per l'ordinazione. È stata sostituita dall'aggiornamento dell'elemento con codice tipo L06.
Manutenzione di base, ricambi e servizi di riparazione sono disponibili per un periodo di tempo limitato al fine di garantire una lunga durata e il massimo valore circolare. Danfoss supporta i contratti di manutenzione esistenti.
In questa fase, Danfoss offre assistenza utilizzando servizi quali:
- DrivePro® Retrofit
DrivePro® Spare Parts - DrivePro® Preventive Maintenance
Se lo desideri, ti aiuteremo a selezionare il miglior prodotto sostitutivo con le caratteristiche corrette per la tua applicazione. I nostri inverter intelligenti sono in grado di ottimizzare il tuo sistema per molti anni a venire.
Trova la documentazione tecnica per VLT® OneGearDrive® variants
Drive alternativo: Varianti attive di VLT® OneGearDrive
VLT® OneGearDrive è un convertitore di frequenza flessibile e ad efficienza energetica che riduce significativamente il numero di varianti in impianti del settore Food & Beverage o per la movimentazione di materiali. Questa riduzione di varianti garantisce costi operativi decisamente inferiori e un notevole risparmio energetico. Il prodotto comprende una combinazione altamente efficiente di motore a magneti permanenti e ingranaggi conici ottimizzati.
Tensioni di alimentazione e gamma di potenza
3 x 380-480 V...1,0 - 3,0 kW
![Un esperto Danfoss a tua disposizione per un DrivePro® Site Assessment](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Quanto può diventare più facile?
Possiamo anche supportarti con il servizio DrivePro®Site Assessment, che semplifica al massimo la gestione della tua base di inverter installati e la pianificazione della manutenzione per il futuro. Un esperto Danfoss offre un'indagine dettagliata di tutti i tuoi convertitori di frequenza, fornendo un quadro chiaro delle esigenze di manutenzione attuali e future.