Protezione supplementare per applicazioni nella nautica e nell'industria pesante
I convertitori di frequenza VACON® NXP Liquid Cooled ED sono dotati di un robusto telaio che li rende la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni in condizioni di esercizio esigenti.
I convertitori di frequenza raffreddati a liquido possono essere impiegati in svariate combinazioni, dal singolo drive dedicato fino a grandi impianti Common DC bus.
Ricchi di funzionalità, questi inverter ingegnerizzati in quadro consentono di ottimizzare l'utilizzo dello spazio, riuscendo al contempo a ridurre al minimo i costi generali del ciclo di vita.
Grazie all'elevato grado di protezione (IP54), possono essere installati praticamente ovunque in qualsiasi impianto o nave. In questo modo si elimina il carico sugli impianti di condizionamento dell'aria all'interno delle sale elettriche, di fatto riducendo i costi e i tempi di installazione, e si ottiene una soluzione ideale per il retrofitting.
Le operazioni di manutenzione sono facili e veloci. Funzioni come il Safe Torque Off (STO) e l'arresto di sicurezza 1 (SS1) accrescono la sicurezza, mentre schede di circuito con rivestimento conforme incrementano l'affidabilità.
Configurazioni NXA, NXN, NXB e NXI
Sono disponibili le configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
Per ulteriori informazioni su queste configurazioni, consultare la Guida alla scelta di VACON® NXP Common DC Bus (inglese).
Gamma potenze
- 3 x 400-500 V...700-1.100 kW
- 3 x 525-690 V...800-1.550 kW
Caratteristiche e vantaggi
La durata e l'affidabilità dei convertitori di frequenza sono maggiori grazie alla protezione garantita dal robusto armadio
Il design compatto, privo di condotti dell'aria, riduce le esigenze di spazio e infrastrutturali
Risparmio garantito da una minima dissipazione delle perdite di calore nell'aria, che rende superflui grandi impianti di condizionamento dell'aria
Conformità a tutte le norme internazionali in materia e ai requisiti globali, certificazioni navali, per la sicurezza, EMC e per le armoniche
Funzionamento pressoché silenzioso grazie all'assenza di ventole di raffreddamento di grandi dimensioni
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case story | Abeking and Rasmussen WSV | Inglese | Multiplo | 03 mag, 2023 | 4.5 MB | |
| Brochure | DrivePro Life Cycle Services - Italian | Italiano | Multiplo | 01 apr, 2025 | 26.7 MB | |
| Brochure | DrivePro® Services Overview | Inglese | Multiplo | 03 feb, 2025 | 26.8 MB | |
| Case story | Electrosteel Castings Ltd | Inglese | Multiplo | 03 mag, 2023 | 1.7 MB | |
| Guida all’applicazione | Encoder-less Safety using DOLD Module | Inglese | Multiplo | 15 apr, 2017 | 5.9 MB | |
| Brochure | Engineering - Chemical and Pharma | Inglese | Multiplo | 18 mag, 2022 | 37.7 MB | |
| Case story | Maximum Power for excavating uphill tunnels | Inglese | Multiplo | 24 ago, 2023 | 6.9 MB | |
| Brochure | Mining and mineral processing | Inglese | Multiplo | 12 nov, 2021 | 44.2 MB | |
| Brochure | Product Overview | Inglese | Multiplo | 09 mag, 2025 | 12.6 MB | |
| Brochure | Product Overview - Italian | Italiano | Multiplo | 09 mag, 2025 | 12.8 MB | |
| Brochure | VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide | Inglese | Multiplo | 12 giu, 2023 | 24.0 MB | |
| Brochure | VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide - Italian | Italiano | Multiplo | 19 nov, 2021 | 31.2 MB | |
| Manuale di servizio | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Inglese | Multiplo | 28 mar, 2023 | 13.0 MB | |
| Manuale di progettazione | VACON® Hybridization Design Guide | Inglese | Multiplo | 15 gen, 2017 | 3.8 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NX All in One Application Guide | Inglese | Multiplo | 03 giu, 2025 | 7.5 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NX All in One Application Manual | Italiano | Multiplo | 15 mar, 2017 | 2.3 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Inglese | Multiplo | 28 nov, 2023 | 3.3 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Inglese | Multiplo | 15 apr, 2019 | 808.0 KB | |
| Manuale di servizio | VACON® NXP Advanced Safety Options | Inglese | Multiplo | 12 set, 2024 | 14.1 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | Inglese | Multiplo | 15 giu, 2021 | 1.1 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Inglese | Multiplo | 15 gen, 2021 | 2.7 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | Inglese | Multiplo | 15 nov, 2019 | 1.4 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | Inglese | Multiplo | 15 gen, 2021 | 2.1 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Inglese | Multiplo | 15 giu, 2021 | 1.9 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Inglese | Multiplo | 15 dic, 2015 | 1.1 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Inglese | Multiplo | 28 nov, 2023 | 3.0 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Inglese | Multiplo | 15 dic, 2015 | 229.5 KB |
Software
| Tipo | Software Characteristic | Nome | Versione | Lingua | Rilasciato | Status | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software di sistema | Firmware ACDrive | VACON NXP Firmware | 211 | Arabo; Bulgaro; Ceco; Danese; Tedesco; Greco moderno; Inglese; Spagnolo, castigliano; Estone; Farsi; Finlandese; Francese; Irlandese; Ebraico (moderno); Hindi; Croato; Ungherese; Indonesiano; Islandese; Italiano; Giapponese; Kazaco; Coreano; Lituano; Lettone; Macedone; Norvegese Bokmål; Olandese, Fiammingo; Polacco; Portoghese; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Slovacco; Sloveno; Serbo; Svedese; Tamil; Tailandese; Turco; Ucraino; Vietnamita; Cinese | 25 ago, 2025 | Released | 4.3 MB | .zip |
| Software di sistema | Opzioni e firmware fieldbus | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | Inglese | 15 dic, 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | Inglese | 10 gen, 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | Inglese | 10 gen, 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | Inglese | 26 feb, 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | Inglese | 31 dic, 2011 | Released | 3.5 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | Inglese | 18 feb, 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
| Software applicativo | Drive software | VACON® NXP Crane Application | 106 | Inglese | 19 nov, 2025 | Released | 5.8 MB | .zip |
| Software applicativo | Drive software | VACON® NXP Power Generation Application | 041 | Inglese | 19 nov, 2025 | Released | 956.7 KB | .zip |
| Software di sistema | Opzioni e firmware fieldbus | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 015 | Inglese | 16 set, 2025 | Released | 2.6 MB | .zip |
| Software di sistema | Opzioni e firmware fieldbus | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 009 | Inglese | 24 nov, 2025 | Released | 62.6 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 010 | Inglese | 27 mar, 2019 | Released | 36.4 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | Inglese | 07 gen, 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
| Software di sistema | Firmware | VACON® OPTE2/E8 RS485 MultiProtocol | 004 | Inglese | 16 set, 2025 | Released | 2.2 MB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | Inglese | 07 giu, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
| Software di sistema | Libreria | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | Inglese | 07 lug, 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | Inglese | 02 set, 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | Inglese | 02 apr, 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | Inglese | 15 dic, 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
| Software di sistema | Libreria | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | Inglese | 15 feb, 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
| Software di sistema | Libreria | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | Inglese | 15 feb, 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
| Software di sistema | Opzioni e firmware fieldbus | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 011 | Inglese | 25 nov, 2025 | Released | 16.8 MB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 2.43 | Inglese | 01 dic, 2025 | Released | 242.5 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | Inglese | 12 nov, 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | Inglese | 19 feb, 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
| Software di sistema | Libreria | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | 01 | Inglese | 15 feb, 2018 | Released | 2.4 MB | .zip |
| Strumenti software | VACON® Safe | 1.0.4.0 | Inglese | 24 gen, 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |
Applicazioni correlate
Compressori, turbine eoliche, estrusori, pompe, ventilatori, trasportatori, frantumatori, propulsori, oltre a impianti di propulsione, banchi di prova, gru, argani e sistemi di conversione di potenza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Drives per propulsione elettrica nel settore NavalePer un funzionamento più efficiente e una maggiore libertà di progettazione navale, prendi in considerazione una propulsione elettrica principale con ingegneria Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Inverter per compressori di refrigerazione nel settore navaleIl controllo a velocità variabile dei compressori a vite, a pistoni e scroll consente di ottenere una riduzione del 15% del consumo energetico e un COP più elevato per i carichi parziali.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Inverter per la conversione e la generazione di energia destinata al settore navaleApprofitta dell'esperienza di Danfoss per ottimizzare le soluzioni di immagazzinamento dell'energia a bordo delle navi e di alimentazione elettrica da terra per porti più silenziosi e puliti.
Ricerca guasti
Richiedi informazioni al nostro chatbot che ti aiuterà in tempo reale nella risoluzione di errori, allarmi, warnings sui drives.
Contatti
Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo per questo convertitore di frequenza, contattaci