Con DrivePro® Spare Parts puoi avere la tranquillità di avere i giusti ricambi a portata di mano per la riparazione e la manutenzione dei tuoi inverter.
Per assicurarti di avere i ricambi giusti, ti consigliamo anche di acquistare i kit di manutenzione e riparazione, in modo da avere accesso ai ricambi corretti quando ne avrai bisogno. Il contenuto dei pacchetti di ricambi è progettato per garantire l'accesso immediato al set corretto di ricambi necessari in caso di riparazione.
Per prepararti alla manutenzione programmata, i nostri pacchetti di manutenzione individuali forniscono il set di componenti tipicamente soggetti a usura (ad es. ventole di raffreddamento o condensatori).
Come funziona
Caratteristiche e vantaggi
Ricambi originali Danfoss a portata di mano
- Massimizza produttività e sostenibilità
- I componenti più affidabili al mondo, certificati TS 16949
- 100% compatibilità e durabilità
- La migliore protezione per tutte le tue attrezzature
Sempre i più recenti hardware e software alla consegna
- Massima efficienza operativa
- Risparmio di tempo sugli aggiornamenti software separati
Il ricambio giusto al momento giusto grazie all'assortimento ricambi personalizzato
- Evita costi imprevisti per riparazioni di emergenza sui drives
- Risparmio di tempo prezioso in situazione di fermo impianto
- Paghi solo per ciò che serve
Ricambi in linea con i piani di manutenzione
- Risparmia tempo e denaro nella pianificazione della manutenzione
DrivePro® Spare Parts Packages
![](/media/nv5kadu3/standard-package_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/lpxoqxk5/advanced-package_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/5uzegf1a/maintenance-package_650x650_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Domande frequenti
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manutenzione predittiva efficiente al servizio della buona fruttaGrazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.
I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acqua potabile in Kenya con utilizzo di fonti 100% rinnovabiliUn impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Raffineria Sarlux risparmia energia producendo 12000 m3 di acqua pura al giornoLe pompe ad alta pressione e i convertitori di frequenza Danfoss hanno permesso di realizzare un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la Raffineria di Sarlux, in Sardegna, abbattendo notevolmente i consumi energetici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorlessPer soddisfare i requisiti di elevata produttività ed efficienza energetica, Sacmi Filling ha scelto il sistema di azionamento Danfoss VLT® FlexConcept per ottenere una gestione performante e ottimizzata delle nuove linee d’imbottigliamento progettate e installate presso la nuova sede della bresciana Fonte Tavina. Col valore aggiunto di un impiego quasi nullo di sensori e/o fotocellule, a garanzia di prestazioni a lunga durata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coca-Cola FEMSA aumenta l'operatività con DrivePro®Dopo l'investimento nei servizi DrivePro®, le linee di imbottigliamento della Coca-Cola FEMSA in Brasile hanno migliorato notevolmente l'affidabilità e la disponibilità.