Sapevi che 1 inverter su 5 è a rischio guasti?
Riduci al minimo i costi e i tempi di fermo imprevisti con il servizio Danfoss DrivePro® Site Assessment.
DrivePro® Site Assessment è un servizio per la gestione delle risorse che include un'indagine completa in loco e un'analisi dei rischi dell'intera base installata di drives.
I nostri esperti Danfoss esaminano ogni inverter in loco per registrare le condizioni delle risorse, la criticità e lo stato del ciclo di vita. Sulla base di questi parametri, calcoliamo un risultato di rischio per ogni drive e facciamo raccomandazioni ad hoc per il ciclo di vita del prodotto.
L'analisi completa viene quindi riassunta in un report personalizzato e dettagliato. Su questa base, insieme ai nostri esperti, puoi creare un piano su misura per la manutenzione futura o per retrofit di nuova generazione.
Come funziona
Caratteristiche e vantaggi
Panoramica completa della tua base di inverter installati sul tuo sito produttivo
- Visualizza lo stato del ciclo di vita dei tuoi inverter Danfoss
- Valutazione della criticità delle risorse
- Valutazione delle condizioni degli inverter
Report dettagliato dell'analisi del sito
- Analisi dei rischi delle risorse
- Pianificazione della mitigazione del rischio
Raccomandazioni interattive dell'esperto
- Evidenziazione dei rischi dei drives
- Identificazione del potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica
- Selezione di servizi dall'eccellente gamma DrivePro®
- Pianificazione ottimizzata che garantisce la massima produttività con il minore impatto sui costi
Domande frequenti
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manutenzione predittiva efficiente al servizio della buona fruttaGrazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.
I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acqua potabile in Kenya con utilizzo di fonti 100% rinnovabiliUn impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Raffineria Sarlux risparmia energia producendo 12000 m3 di acqua pura al giornoLe pompe ad alta pressione e i convertitori di frequenza Danfoss hanno permesso di realizzare un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la Raffineria di Sarlux, in Sardegna, abbattendo notevolmente i consumi energetici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorlessPer soddisfare i requisiti di elevata produttività ed efficienza energetica, Sacmi Filling ha scelto il sistema di azionamento Danfoss VLT® FlexConcept per ottenere una gestione performante e ottimizzata delle nuove linee d’imbottigliamento progettate e installate presso la nuova sede della bresciana Fonte Tavina. Col valore aggiunto di un impiego quasi nullo di sensori e/o fotocellule, a garanzia di prestazioni a lunga durata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coca-Cola FEMSA aumenta l'operatività con DrivePro®Dopo l'investimento nei servizi DrivePro®, le linee di imbottigliamento della Coca-Cola FEMSA in Brasile hanno migliorato notevolmente l'affidabilità e la disponibilità.