Riduci al minimo i tempi di fermo imprevisti e aumenta l'efficienza con risposte più rapide
Con DrivePro® Remote Monitoring hai a disposizione un sistema che fornisce informazioni online per il monitoraggio in tempo reale, consentendoti di reagire molto più rapidamente ad eventuali guasti su uno o più drives. Ciò è possibile grazie al sistema di allarme integrato che genera guasti e avvisi. Grazie ad un'immediata notifica sui potenziali problemi dell'inverter, anche se non sei sul posto, potrai reagire altrettanto rapidamente per evitare guasti imprevisti, ridurre al minimo i costosi tempi di fermo ed eliminare le interruzioni operative.
Agli utenti esperti del servizio, DrivePro® Remote Monitoring consente anche l'accesso illimitato a tutti i dati raccolti dai drive. Tutto questo è molto utile per identificare tendenze avverse come un lento aumento della corrente motore nel tempo, che può indicare usura o mancanza di lubrificazione nel dispositivo azionato.
DrivePro® Remote Monitoring offre anche funzionalità centralizzate di backup e ripristino per tutti gli inverter collegati in questo setup, nonché visibilità e accesso completi all'intera risorsa del drive connesso, incluse le versioni del firmware del drive.
Come funziona
Caratteristiche e vantaggi
Allarmi immediati in caso di guasto del drive
- Risposta tempestiva ai problemi
Dati e parametri più importanti del drive memorizzati in cloud
- Accesso rapido alle informazioni essenziali
Dati sul guasto disponibili in cloud
- Risoluzione rapida e precisa
Dati accurati in tempo reale e KPI analitici dai drives
- Capacità di controllare lo stato dell'inverter per poter prendere le giuste decisioni
I parametri del drive sono salvati in una postazione centralizzata sicura
- Semplice recupero in caso di guasto o sostituzione del drive
Programmi di manutenzione predittiva
- Prevenzione dei guasti prima che si verifichino
Ricerca dei guasti da parte dei tecnici di Danfoss
- Gli esperti DrivePro® Remote Monitoring ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per le tue esigenze applicative e massimizzare i tempi di attività
- Fidati dell'assistenza fornita da Danfoss o da un partner di manutenzione DrivePro® locale
Domande frequenti
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manutenzione predittiva efficiente al servizio della buona fruttaGrazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.
I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acqua potabile in Kenya con utilizzo di fonti 100% rinnovabiliUn impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Raffineria Sarlux risparmia energia producendo 12000 m3 di acqua pura al giornoLe pompe ad alta pressione e i convertitori di frequenza Danfoss hanno permesso di realizzare un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la Raffineria di Sarlux, in Sardegna, abbattendo notevolmente i consumi energetici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorlessPer soddisfare i requisiti di elevata produttività ed efficienza energetica, Sacmi Filling ha scelto il sistema di azionamento Danfoss VLT® FlexConcept per ottenere una gestione performante e ottimizzata delle nuove linee d’imbottigliamento progettate e installate presso la nuova sede della bresciana Fonte Tavina. Col valore aggiunto di un impiego quasi nullo di sensori e/o fotocellule, a garanzia di prestazioni a lunga durata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coca-Cola FEMSA aumenta l'operatività con DrivePro®Dopo l'investimento nei servizi DrivePro®, le linee di imbottigliamento della Coca-Cola FEMSA in Brasile hanno migliorato notevolmente l'affidabilità e la disponibilità.