Estendi la durata dei tuoi inverter Danfoss
DrivePro® Preventive Maintenance consiste in ispezioni regolari e sostituzione dei componenti a intervalli di tempo impostati sul programma di manutenzione specifico dei tuoi drives, frutto di un audit in loco della tua base installata, dell'ambiente e del profilo di carico.
Il piano di manutenzione è progettato su misura per adattarsi a specifici drives, alle esigenze del sistema e alle sfide ambientali di ogni installazione. È possibile creare piani personalizzati in base ai valori misurati per le condizioni ambientali, al carico corrente e all'applicazione del cliente. Le condizioni ambientali e di installazione vengono registrate a ogni ispezione di manutenzione per rilevare eventuali variazioni. I clienti riceveranno report di raccomandazioni dopo ogni ispezione per ulteriori interventi di assistenza, se necessario, o modifiche al piano di manutenzione in base alle variazioni dell'ambiente, del carico, della rete, del controllo di processo, dell'invecchiamento o dell'uso da parte del cliente per garantire un funzionamento senza problemi e una lunga durata dell'inverter.
Come funziona
Caratteristiche e vantaggi
Prevenzione di problemi imprevisti garantendo costantemente la funzionalità ottimale dell'inverter
- Maggiore disponibilità
Ridurre gli effetti dell'usura
- Aumentare la durata di vita del drive
Evita costi dovuti a interventi di manutenzione urgenti, mediante un piano di manutenzione su misura
- Un piano di manutenzione prevedibile a lungo termine con risparmio sui costi
- Evita la complessità ed elimina le incertezze dal tuo piano di manutenzione
Attrezzatura originale
- I componenti di inverter più affidabili al mondo, certificati TS 16949
- 100% compatibilità e durabilità
- La migliore protezione per tutte le tue attrezzature
Domande frequenti
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manutenzione predittiva efficiente al servizio della buona fruttaGrazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.
I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acqua potabile in Kenya con utilizzo di fonti 100% rinnovabiliUn impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Raffineria Sarlux risparmia energia producendo 12000 m3 di acqua pura al giornoLe pompe ad alta pressione e i convertitori di frequenza Danfoss hanno permesso di realizzare un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la Raffineria di Sarlux, in Sardegna, abbattendo notevolmente i consumi energetici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorlessPer soddisfare i requisiti di elevata produttività ed efficienza energetica, Sacmi Filling ha scelto il sistema di azionamento Danfoss VLT® FlexConcept per ottenere una gestione performante e ottimizzata delle nuove linee d’imbottigliamento progettate e installate presso la nuova sede della bresciana Fonte Tavina. Col valore aggiunto di un impiego quasi nullo di sensori e/o fotocellule, a garanzia di prestazioni a lunga durata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coca-Cola FEMSA aumenta l'operatività con DrivePro®Dopo l'investimento nei servizi DrivePro®, le linee di imbottigliamento della Coca-Cola FEMSA in Brasile hanno migliorato notevolmente l'affidabilità e la disponibilità.