Evita costosi fermi di produzione
Affidati alla consegna rapida del drive sostitutivo ed evita costi e tempi di fermo per la riparazione. Garantisci una sostituzione senza intoppi e riduci il tempo di operatività non ottimale o inattiva.
Con DrivePro® Exchange, ricevi un ricambio di dimensioni, prestazioni e software pari o superiori per la migliore corrispondenza delle prestazioni.
Avrai la sicurezza che il tuo inverter è curato e controllato, e che garantirà prestazioni ottimali a partire dall'installazione, durante l'utilizzo e persino una volta concluso il suo ciclo vita.
Come funziona
Caratteristiche e vantaggi
Utilizza una soluzione alternativa per accelerare le riparazioni quando il tempo è importante
- Possibilità di avere la soluzione più veloce ed economica quando si guasta un drive
Spedizione del drive di ricambio entro 24 ore dall'ordine
- Consegna rapida del drive sostitutivo presso il tuo stabilimento produttivo
- Si evitano eccessivi tempi di inattività della linea di produzione
Garantisci la migliore corrispondenza dal punto di vista delle dimensioni per un'installazione rapida
- Si evitano perdite nel business dovute all'impossibilità di svolgere alcuni processi durante la sostituzione
La potenza, le prestazioni e il software del drive sostitutivo sono uguali o migliori di quelle del drive guasto
- Affidabilità continua grazie alla migliore corrispondenza delle prestazioni
Domande frequenti
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manutenzione predittiva efficiente al servizio della buona fruttaGrazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.
I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acqua potabile in Kenya con utilizzo di fonti 100% rinnovabiliUn impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Raffineria Sarlux risparmia energia producendo 12000 m3 di acqua pura al giornoLe pompe ad alta pressione e i convertitori di frequenza Danfoss hanno permesso di realizzare un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la Raffineria di Sarlux, in Sardegna, abbattendo notevolmente i consumi energetici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorlessPer soddisfare i requisiti di elevata produttività ed efficienza energetica, Sacmi Filling ha scelto il sistema di azionamento Danfoss VLT® FlexConcept per ottenere una gestione performante e ottimizzata delle nuove linee d’imbottigliamento progettate e installate presso la nuova sede della bresciana Fonte Tavina. Col valore aggiunto di un impiego quasi nullo di sensori e/o fotocellule, a garanzia di prestazioni a lunga durata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coca-Cola FEMSA aumenta l'operatività con DrivePro®Dopo l'investimento nei servizi DrivePro®, le linee di imbottigliamento della Coca-Cola FEMSA in Brasile hanno migliorato notevolmente l'affidabilità e la disponibilità.