Un nuovo livello di prestazioni e convenienza
Progettata per sistemi di condizionamento dell'aria commerciale e commerciale leggero, la gamma di valvole di espansione termostatica TGE offre un nuovo livello di prestazioni e convenienza.
I prodotti della serie TGE sono adatti a tutte le applicazioni di condizionamento dell'aria (da 2,75 a 34,7 TR) e possono essere personalizzati per ogni requisito specifico. Con la gamma TGE otterrai una struttura a chiusura ermetica che rispetta le esigenze ambientali odierne e future. La serie TGE può essere utilizzata per la maggior parte dei refrigeranti fluorinati.
Uno dei principali vantaggi è l'elemento di potenza in acciaio inossidabile con saldatura laser e doppia membrana, che assicura funzionalità uniformi per tutto il ciclo di vita. Il dispositivo di regolazione con saldatura laser, inoltre, contribuisce a ridurre le perdite esterne dal corpo valvola.
Caratteristiche e vantaggi
Con struttura a doppia membrana, per un ciclo di vita più lungo
Parte superiore in acciaio inossidabile
Impostazione surriscaldamento regolabile
Disponibile con carica di pressione di esercizio massima (MOP) - Opzione con varie cariche (ad esempio carica anti oscillazione)
Max. pressione di esercizio: 46 bar (667 psig)
Disponibile con attacchi meccanici (a brasare, a cartella, MIO, ORFS)
Campo capacità: da 3,5 a 52 TR (da 12 a 182 kW) R410A
Conforme alla normativa ATEX zona di pericolo 2

Application Development Centers (Centri di sviluppo delle applicazioni)
Unisciti a noi per essere pronto ad affrontare le sfide del futuro. Presso i nostri Application Development Centers offriamo un ambiente di lavoro collaborativo grazie al supporto di esperti e a laboratori di prova all'avanguardia nel settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.
L'ingegnerizzazione del futuro. Insieme. Oggi.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Russo | Multiplo | 06 giu, 2018 | 8.4 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Svedese | Multiplo | 07 giu, 2018 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polacco | Multiplo | 06 giu, 2018 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Francese | Frankrike | 19 mar, 2025 | 7.3 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Portoghese | Multiplo | 07 giu, 2018 | 7.1 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Spagnolo, castigliano | Spagna | 23 feb, 2024 | 7.5 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polacco | Polonia | 28 lug, 2022 | 6.8 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Inglese | Multiplo | 24 mar, 2025 | 2.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 06 giu, 2018 | 7.0 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Italiano | Multiplo | 16 gen, 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Tedesco | Multiplo | 07 giu, 2018 | 7.1 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Vietnamita | Multiplo | 06 giu, 2018 | 7.0 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves | Cinese (CN) | Multiplo | 06 giu, 2018 | 7.2 MB |
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TU, valvole di espansione termostatica, orifizio fissoLe valvole di espansione termostatica in acciaio inossidabile di tipo TU sono utilizzate per l'iniezione di liquido negli evaporatori negli impianti di refrigerazione e condizionamento aria con refrigeranti fluorinati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TE 5-55, valvole di espansione termostatica, orifizio intercambiabileLe valvole di espansione termostatica TE 5-55 sono utilizzate per l'iniezione di liquido negli evaporatori in impianti di refrigerazione e condizionamento aria con refrigeranti fluorinati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }T2/TE2, valvole di espansione termostatica, orifizio intercambiabileLe valvole di espansione termostatica T2/TE2 sono utilizzate per l'iniezione di liquido negli evaporatori in impianti di refrigerazione e condizionamento aria con refrigeranti fluorinati. Sono predisposte con un gruppo orifizio intercambiabile che garantisce facilità di approvvigionamento e assistenza.
Evita le contraffazioni

Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine
I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.