Eccellente protezione dalle perdite con una valvola leggera e compatta
Le elettrovalvole EVUL sono specificamente progettate per l'impiego in sistemi di condizionamento dell'aria e di refrigerazione compatti. Le valvole sono leggere e compatte. Completamente ermetiche e con struttura in acciaio inox, garantiscono un'eccellente protezione dalle perdite. Le elettrovalvole EVUL sono robuste e di facile impiego nella maggior parte delle applicazioni.
Le elettrovalvole EVUL di Danfoss hanno un campo di applicazione universale, ad esempio in tubazioni per liquidi, aspirazione e gas caldo e possono essere impiegate con i refrigeranti fluorinati di uso più comune. Sono al contempo altamente efficienti con consumi energetici minimi.
Caratteristiche e vantaggi
Compatte e leggere
Struttura completamente ermetica in acciaio inox
Elevata resistenza alle vibrazioni
Eccellente tenuta
Con attacchi bimetallici per una rapida saldatura
Basso consumo energetico
Max. pressione di esercizio fino a 90 bar
Differenziale di pressione d'apertura massimo (MOPD) fino a 36 bar, dipendente dalla bobina

Application Development Centers (Centri di sviluppo delle applicazioni)
Unisciti a noi per essere pronto ad affrontare le sfide del futuro. Presso i nostri Application Development Centers offriamo un ambiente di lavoro collaborativo grazie al supporto di esperti e a laboratori di prova all'avanguardia nel settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.
L'ingegnerizzazione del futuro. Insieme. Oggi.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | Solenoid valves type EVU | Inglese | Multiplo | 24 gen, 2025 | 1.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves Type EVU for fluorinated refrigerants | Inglese | Stati Uniti | 29 giu, 2018 | 1.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves Type EVUL | Inglese | Multiplo | 07 feb, 2025 | 3.1 MB |
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.