Finalmente puoi scegliere - Gamma completa di elettrovalvole
Danfoss offre una gamma completa di elettrovalvole servocomandate per i sistemi di condizionamento dell'aria. Le valvole EVR trovano impiego nelle tubazioni per liquido, aspirazione e gas caldo e sono compatibili con i refrigeranti fluorinati, inclusi quelli ad alta pressione come l'R410A.
Puoi decidere il modo in cui le valvole verranno fornite, in versione normalmente aperta o normalmente chiusa e con o senza comando manuale. Puoi inoltre ordinare le valvole EVR complete o come componenti separati, cioè il corpo valvola, la bobina e le flange, se richiesto, possono essere ordinate separatamente.
![Danfoss presenta le nuove elettrovalvole EVR v2](/media/5069/evrv2-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Danfoss presenta le nuove elettrovalvole EVR v2
Ottimizzazione e certificazione per oltre 20 refrigeranti a supporto del comparto HVAC-R.
Caratteristiche e vantaggi
Fornite nelle versioni normalmente chiusa (NC) e normalmente aperta (NA) con bobina non eccitata
Ampia scelta di bobine per CA e CC
Idonee per tutti i refrigeranti fluorinati
Progettate per temperature del fluido fino a 105 °C
Pressione di esercizio massima fino a 25 bar con bobina da 12 W
Installazione semplice con attacchi a cartella, a saldare, flangiate
![Immagine poster Danfoss EVR](/media/5949/danfoss-evr-poster-cutview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Affidabilità e convenienza avanzate nelle applicazioni HVAC-R
Scoprite di più sui vantaggi delle elettrovalvole EVR v2 in questo poster.
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR, normalmente aperta (NA)Le elettrovalvole EVR (NA) sono valvole solenoidi normalmente aperte ad azionamento diretto o servocomandate per tubazioni di liquido, aspirazione e gas caldo di refrigeranti fluorinati. Vengono fornite complete o come componenti separati, ovvero corpo della valvola, bobina e flange.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR, normalmente chiusa (NC)Le elettrovalvole EVR (NC) sono valvole solenoidi normalmente chiuse ad azionamento diretto o servocomandato per tubazioni di liquido, aspirazione e gas caldo di refrigeranti fluorinati. Vengono fornite complete o come componenti separati, ovvero corpo della valvola, bobina e flange.
Documentazione
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.