Elettrovalvole per la più ampia gamma di applicazioni
Le elettrovalvole meccaniche offrono un controllo avanzato di capacità, bypass gas caldo e iniezione di liquido dei sistemi di aria condizionata.
Sono adatte all'uso in una vastissima gamma di applicazioni in termini di funzione, capacità e design. L'offerta di elettrovalvole Danfoss fornisce la massima flessibilità abbinata a prestazioni ed efficienza ottimali.
L'ampia gamma di bobine per elettrovalvole soddisfa i requisiti del mercato internazionale. Dimensioni e configurazioni versatili garantiscono di individuare sempre il componente perfetto per il vostro sistema di condizionamento. Nel portafoglio delle elettrovalvole trovate anche valvole ottimizzate per refrigeranti rispettosi dell'ambiente, come R290 e CO₂.

Danfoss presenta le nuove elettrovalvole EVR v2
Ottimizzazione e certificazione per oltre 20 refrigeranti a supporto del comparto HVAC-R.
Caratteristiche e vantaggi
Ampia gamma di applicazioni
Ampia gamma di dimensioni, tipi di attacco e bobine per tutte le tensioni e frequenze più comuni
Controllo accurato di capacità, bypass gas caldo e iniezione di liquido
Disponibili per la maggior parte dei refrigeranti fluorinati e dei refrigeranti più ecologici
Offerte anche come programma componenti per configurazioni personalizzate
Tra le certificazioni disponibili ricordiamo PED, UL, LVD e ATEX
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elettrovalvole EVUL normalmente chiusaLe elettrovalvole EVUL sono progettate per l'impiego in sistemi di refrigerazione compatti e possono essere applicate a tubazioni di liquido, aspirazione e gas caldo. Benché siano versatili e adatte a diversi sistemi di refrigerazione, le elettrovalvole EVUL sono specificamente progettate per applicazioni di refrigerazione commerciali, apparecchi frigoriferi, raffreddatori di liquido, macchine per il ghiaccio, impianti di refrigerazione mobili, sistemi a pompa di calore e unità di condizionamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elettrovalvola EVR®, normalmente chiusa (NC) o apera (NO)Danfoss offre una gamma completa di elettrovalvole dirette e servoazionate per sistemi di condizionamento e refrigerazione. Le valvole EVR® di facile manutenzione possono essere utilizzate in linee di liquidi, aspirazione e gas caldo.
Le valvole sono compatibili con i refrigeranti fluorurati e la maggior parte dei refrigeranti a base di idrocarburi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR®, normalmente chiusa (NC)Le elettrovalvole EVR (NC) sono valvole solenoidi normalmente chiuse ad azionamento diretto o servocomandato per tubazioni di liquido, aspirazione e gas caldo. Vengono fornite complete o come componenti separati, ovvero corpo della valvola, bobina e flange.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EVR®, normalmente aperta (NA)Le elettrovalvole EVR (NA) sono valvole solenoidi normalmente aperte ad azionamento servocomandate per tubazioni di liquido, aspirazione e gas caldo. Vengono fornite complete o come componenti separati, ovvero corpo della valvola, bobina e flange.
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Formazione
Guarda come effettuare attività di manutenzione, riparazione e pulizia delle elettrovalvole EVR
Novità

Danfoss presenta le nuove elettrovalvole EVR v2
Ottimizzazione e certificazione per oltre 20 refrigeranti a supporto del comparto HVAC-R
La gamma di elettrovalvole EVR v2 Danfoss ottiene numerosi miglioramenti. Consolidamenti e razionalizzazione rendono le valvole capaci di sostenere le più alte pressioni dei refrigeranti e una più vasta gamma di applicazioni riducendo al contempo i tempi necessari per i riferimenti, l'inventario e l'assistenza.