Elettrovalvole per CO₂

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Software
  • Prodotti correlati
  • Applicazioni correlate

Elettrovalvole per applicazioni di refrigerazione a CO₂ ad alta pressione nel settore della distribuzione alimentare

La gamma EVT ad alta pressione è una valvola a comando diretto o servoassistito appositamente progettata per i sistemi di refrigerazione transcritica a CO2.

La gamma EVT ad alta pressione è un'elettrovalvola a comando diretto o servoassistito appositamente progettata per essere inserita nei sistemi di refrigerazione transcritica a CO2. Possono essere utilizzate nelle seguenti applicazioni:

  • EVT 1.2 ad azionamento diretto per il ritorno dell'olio, il controllo di equalizzazione/rilievo della pressione, il bypass/scarico del gas caldo ad alta pressione e lo sbrinamento del gas caldo.
  • EVT 2.0 e 3.0 ad azionamento indiretto (servocomandate) per bypass/rilascio di gas caldo ad alta pressione e sbrinamento di gas caldo.

Le valvole e le bobine EVT sono vendute separatamente.

Visita il nostro Product Store Globale!

Caratteristiche e vantaggi

Elettrovalvola mini a pistone a comando diretto e servoassistito con struttura compatta

Montaggio semplice e rapido della bobina Danfoss Clip-on

Progettata per temperature del fluido fino a 150°C

Pressione di esercizio fino a 140 bar con 110 bar MOPD

Connessioni in rame a saldare per brasatura

Connessioni in acciaio inox per raccordi Swagelok

Materiale del corpo in ottone ECO (senza piombo < 0,1%)

Il design robusto garantisce una lunga durata

Fornito in versione normalmente chiusa (NC)

Conforme a RoHS II, REACH, LVD e PED

Esplora il nostro nuovo catalogo prodotti CO₂!

Scopri la nostra collezione completa di prodotti e soluzioni a CO₂, ciascuno dotato di un codice univoco per una facile consultazione. Esplora subito senza sforzo le nostre soluzioni a CO₂.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure A complete portfolio of CO₂ refrigeration solutions Polacco Polonia 27 giu, 2023 16.7 MB .pdf
Guida all’installazione CO2 Solenoid valve, Type EVT Inglese Multiplo 20 ago, 2021 502.1 KB .pdf
Materiale promozionale CO2 solutions for small commercial cold rooms Spagnolo, castigliano Spagna 05 dic, 2024 565.6 KB .pdf
Materiale promozionale CO2 solutions for small commercial cold rooms Finlandese Finlandia 19 apr, 2023 429.9 KB .pdf
Materiale promozionale CO2 solutions for small commercial cold rooms Danese Danimarca 18 apr, 2023 423.6 KB .pdf
Materiale promozionale CO2 solutions for small commercial cold rooms Ucraino Ucraina 11 lug, 2023 1.3 MB .pdf
Materiale promozionale CO2 solutions for small commercial cold rooms Polacco Polonia 27 giu, 2023 568.5 KB .pdf
Materiale promozionale CO2 solutions for small commercial cold rooms Svedese Svezia 21 apr, 2023 432.8 KB .pdf
Materiale promozionale CO2 solutions for small commercial cold rooms Slovacco Slovacchia 04 mag, 2023 1.0 MB .pdf
Materiale promozionale CO2 solutions for small commercial cold rooms Inglese Multiplo 18 set, 2024 613.5 KB .pdf
Materiale promozionale CO2 solutions for small commercial cold rooms Ceco Repubblica Ceca 31 ott, 2024 445.8 KB .pdf
Materiale promozionale CO2 solutions for small commercial cold rooms Francese Frankrike 05 dic, 2024 537.2 KB .pdf
Materiale promozionale CO2 solutions for small commercial cold rooms Norvegese Bokmål Norvegia 18 apr, 2023 456.5 KB .pdf
Materiale promozionale CO2 solutions for small commercial cold rooms Tedesco Multiplo 26 apr, 2023 548.3 KB .pdf
Dichiarazione del Costruttore Danfoss MD 033F1035.AQ Inglese Multiplo 05 feb, 2025 508.4 KB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions Spagnolo, castigliano Spagna 09 gen, 2024 25.4 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Tedesco Multiplo 14 giu, 2023 11.7 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Inglese Multiplo 19 apr, 2024 15.9 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Ucraino Ucraina 20 giu, 2023 14.6 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Francese Frankrike 04 ago, 2022 11.7 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Francese Multiplo 03 lug, 2018 3.4 MB .pdf
Brochure Smart Store Brochure Tedesco Multiplo 20 ago, 2020 3.7 MB .pdf
Brochure Smart Store Brochure Inglese Multiplo 10 mar, 2025 14.2 MB .pdf
Scheda tecnica Solenoid Valve - Type_EVT Inglese Multiplo 09 gen, 2023 1.7 MB .pdf
Materiale promozionale Soluzioni a CO2 per piccole celle frigorifere commerciali Italiano Italia 05 dic, 2024 541.2 KB .pdf
Brochure Un portafoglio completo di soluzioni di refrigerazione a CO₂ Italiano Italia 12 dic, 2023 16.5 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Abbiamo fatto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico

Coolselector®2 offre calcoli imparziali per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria in base alle esigenze dell'utente o alle condizioni operative standard.

 

Scopri come assemblare, smontare e riparare le elettrovalvole EVT.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss } else { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss }
    Pack controller

    Danfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.

  • if (isSmallPicture) { Multi Ejector Solution Danfoss per impianti a CO2 transcritici; } else if (isBigColumns) { Multi Ejector Solution Danfoss per impianti a CO2 transcritici } else { Multi Ejector Solution Danfoss per impianti a CO2 transcritici }
    Multi Ejector Solution™

    Multi Ejector Solution™ Danfoss garantisce che le applicazioni CO₂ transcritiche per il settore della distribuzione siano energeticamente efficienti in ogni tipo di clima.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di regolazione ad azionamento elettrico CCMT, applicazioni a CO₂ transcritiche - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole di regolazione ad azionamento elettrico CCMT, applicazioni a CO₂ transcritiche - Danfoss } else { Valvole di regolazione ad azionamento elettrico CCMT, applicazioni a CO₂ transcritiche - Danfoss }
    Valvole di regolazione ad azionamento elettrico CCMT, applicazioni a CO₂ transcritiche

    La CCM è una valvola comandata elettricamente appositamente progettata per essere impiegata in impianti a CO2. Può essere utilizzata come valvola di espansione, regolatore della pressione per il raffreddatore di gas o come valvola di bypass gas con regolazione della pressione di ritorno in applicazioni transcritiche e subcritiche.

Applicazioni correlate