Struttura sicura per le richieste più esigenti
Le valvole a sfera Danfoss, del tipo GBC, sono valvole di chiusura manuale ideali per il flusso bidirezionale. Sono usate nelle linee di liquido, aspirazione e gas caldo all'interno di impianti di refrigerazione del settore di vendita al dettaglio di prodotti alimentari.
Il design, la saldatura e il materiale di tenuta garantiscono una costruzione sicura adatta anche alle richieste più esigenti, come un'elevata pressione di esercizio quando si opera con R410A.
Caratteristiche e vantaggi
Flusso con caduta di pressione minima
Design snello per una facile gestione operativa
Serie progettata specificamente per il CO₂
Ampia gamma di temperature
Lunga durata e nessuna perdita
Cappuccio a filo unico per evitare manomissioni e garantire la massima sicurezza

Benvenuto nei nostri Application Development Centers (Centri di sviluppo delle applicazioni)
Unisciti a noi per essere pronto ad affrontare le sfide del futuro. Presso i nostri Application Development Centers offriamo un ambiente di lavoro collaborativo grazie al supporto di esperti e a laboratori di prova all'avanguardia nel settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.
L'ingegnerizzazione del futuro. Insieme. Oggi.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | Inglese | Multiplo | 25 mar, 2025 | 919.1 KB |
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvola di arresto e intercettazione a sfera GBC per CO₂Le valvole a sfera di intercettazione ad azionamento manuale Danfoss per R744 (CO2) sono progettate per applicazioni a 90 bar e 140 bar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GBC shut-off ball valve, PropaneLe valvole a sfera di intercettazione Danfoss per R290 (propano) sono valvole bi-flusso ad azionamento manuale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GBC shut-off ball valveLe valvole a sfera di intercettazione Danfoss sono valvole di intercettazione bi-flusso ad azionamento manuale. Oli: POE, PAG.