Valvola di sicurezza SFA 10

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Soluzioni correlate

La scelta sicura per le applicazioni di refrigerazione alimentare al dettaglio e industriale

Con le valvole di commutazione SFA 10 e DSV 10, Danfoss ha ampliato la sua gamma di valvole di sicurezza ad alta affidabilità progettate secondo gli standard industriali. Le nuove valvole di sicurezza grazie alla minore capacità e alle fasce di pressione più elevate fino a 65 bar permettono una maggiore flessibilità nella progettazione degli impianti.

La SFA 10 può ora essere utilizzata in sistemi di raffreddamento a C02 a bassa pressione e in sistemi di raffreddamento a bassa carica di ammoniaca. Inoltre, l'alloggiamento della molla è progettato per garantire la massima affidabilità, una maggiore durata e per evitare il rischio di sfiati improvvisi al di sotto della pressione impostata.

Visualizza i modelli in 3D: 

La SFA 10 dispone di un design conico/a sede che garantisce una combinazione di pressioni stabile e affidabile. È progettata per limitare le tolleranze e con una guarnizione O-ring più robusta e meno sensibile allo sporco per garantire un perfetto riposizionamento una volta attivata. La sigillatura del cablaggio è più corta per evitare il rischio di danni durante la manutenzione o l'installazione; inoltre le opzioni di manutenzione e assistenza sono state ottimizzate per renderla più semplice e sicura.

Caratteristiche e vantaggi

Facile installazione

Perfetto riposizionamento

Setpoint immutato

Manutenzione semplice e senza problemi

Valvola di sicurezza SFA 10 e valvola di commutazione DSV 10

Valvola di sicurezza SFA 10 e valvola di commutazione DSV 10

Danfoss ha ampliato la sua gamma di valvole di sicurezza ad alta affidabilità progettate secondo gli standard industriali. Con una capacità significativamente inferiore, la nuova Danfoss SFA10 permette una maggiore flessibilità nella progettazione degli impianti, rendendola ancora più adatta ai sistemi FC a bassa carica di ammoniaca e H(C).

Valvola di sicurezza per sistemi di raffreddamento a CO2 e ad ammoniaca

La SFA 10 può essere utilizzata in sistemi di raffreddamento a C02 a bassa pressione e in sistemi di raffreddamento a bassa carica di ammoniaca. L'alloggiamento della molla è progettato per garantire la massima affidabilità, una maggiore durata e per evitare sfiati improvvisi al di sotto della pressione impostata.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Scheda tecnica Safety relief valve, type SFA 10, SFA 10H and SFA 15 Ucraino Ucraina 26 lug, 2022 3.0 MB .pdf
Scheda tecnica Safety relief valve, type SFA 10, SFA 10H, SFA 15 and SFA 15-50 Inglese Multiplo 25 mar, 2025 1.7 MB .pdf
Scheda tecnica Safety relief valve, type SFA 10, SFA 10H, SFA 15 and SFA 15-50 Polacco Multiplo 27 feb, 2023 2.6 MB .pdf
Scheda tecnica Safety relief valve, type SFA 10, SFA 10H, SFA 15 and SFA 15-50 Russo Multiplo 27 feb, 2023 2.0 MB .pdf
Guida all’installazione Safety relief valves SFA 10, SFA 15 Ucraino Ucraina 26 lug, 2022 1.8 MB .pdf
Guida all’installazione Safety relief valves, SFA 10, SFA 10H, SFA 15 Inglese Multiplo 26 feb, 2025 1.3 MB .pdf
Scheda tecnica Safety relief valves, Type SFA 10, SFA 10H and SFA 15 Tedesco Multiplo 20 apr, 2023 1.8 MB .pdf
Brochure SFA 10 & DSV 10 flyer Arabo (AE); Bulgaro; Ceco; Danese; Tedesco; Greco moderno; Inglese; Spagnolo, castigliano; Estone; Farsi; Finlandese; Francese; Irlandese; Ebraico (moderno); Hindi; Croato; Ungherese; Indonesiano; Islandese; Italiano; Giapponese; Kazaco; Coreano; Lituano; Lettone; Macedone; Norvegese Bokmål; Olandese, Fiammingo; Polacco; Portoghese; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Slovacco; Sloveno; Serbo (RS); Svedese; Tamil; Tailandese; Turco; Ucraino; Vietnamita; Cinese (CN) Multiplo 14 giu, 2021 695.6 KB .pdf
Scheda tecnica Soupapes de sécurité, Types SFA 10, SFA 10H et SFA 15 Francese Multiplo 27 feb, 2023 2.4 MB .pdf
Scheda tecnica Válvulas de alívio de segurança, Tipo SFA 10, SFA 10H e SFA 15 Portoghese Multiplo 08 feb, 2021 1.3 MB .pdf
Scheda tecnica Válvulas de seguridad, Tipo SFA 10, SFA 10H y SFA 15 Spagnolo, castigliano Multiplo 27 feb, 2023 2.9 MB .pdf

Soluzioni correlate