Multi Ejector Solution™

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti
  • Documentazione
  • Software
  • Supporto

Scopri perché "Amiamo la CO₂"

Sì, hai capito bene. Noi di Danfoss Cooling, amiamo la CO₂.

Si potrebbe ritenere strana la nostra passione, ma possiamo assicurare che le nostre convinzioni si basano su fatti e su innovazioni tecniche all'avanguardia. Nonostante sia considerata tra le sostanze inquinanti, la CO₂ è in realtà uno dei refrigeranti più sostenibili. Finora, purtroppo, non è stato possibile applicare impianti a CO₂ transcritici a ogni tipo di sistema di climatizzazione. Guarda il video per capire il motivo.

Visualizza il modello in 3D

Gamma completa di eiettori multipli per punti vendita, impianti a CO₂ e sistemi di climatizzazione di tutte le dimensioni

Danfoss offre una gamma completa di eiettori multipli, che soddisfa le esigenze per i punti vendita, impianti a CO₂ e sistemi di climatizzazione di tutte le dimensioni.

Eiettore multiplo - Alta pressione:

L'eiettore ad alta pressione utilizza l'energia del gas ad alta pressione per alzare il gas dal lato di aspirazione (MT) facendolo muovere verso i compressori in parallelo (IT). Ciò permette una riduzione della capacità necessaria del compressore e del consumo di energia.

  • Per sistemi di refrigerazione a CO₂ con compressione parallela
  • La migliore soluzione per i climi caldi
  • Ottimale per impianti di dimensioni a partire da 150 kW in su

Eiettore multiplo - Bassa pressione:

L'eiettore a bassa pressione recupera l'energia, altrimenti persa nell'espansione, per aumentare la pressione di aspirazione. Ciò riduce il consumo dei compressori.

  • Per sistemi di potenziamento della CO₂
  • La migliore soluzione per i climi caldi
  • Ottimale per impianti di dimensioni a partire da 40-150 kW

Eiettore multiplo – Eiettore di liquido:

L'eiettore di liquido utilizza l'energia del gas ad alta pressione per alzare il liquido dall'accumulatore di aspirazione. Funziona in combinazione con il Sistema di gestione adattiva della CO₂ assicurando un'ottimizzazione completa dell'evaporatore con conseguente riduzione del consumo energetico.

  • Sia per sistemi di potenziamento della CO₂ che per sistemi con compressione parallela
  • Efficiente sia nei climi caldi che in quelli freddi
  • Ottimale per impianti di dimensioni a partire da 40-450 kW

Eiettore multiplo – Combi HP/LE:

Il Combi HP/LE combina i vantaggi dell'Eiettore ad alta pressione e dell'Eiettore di liquido offrendo una soluzione completa con un unico punto di saldatura durante l'installazione e semplificando ancora di più il conseguimento dei vantaggi della CO₂.

  • Per i sistemi di refrigerazione a CO₂ con compressione parallela
  • La soluzione ottimale per i climi caldi
  • Ottimale per impianti di dimensioni a partire da 40 a 105 kW

Multi Ejector Solution – ora con una gamma estesa

La gamma di eiettori multipli è stata recentemente ampliata con 6 nuovi tipi che rendono ancora più facile trovare una misura perfetta per ogni punto vendita e impianto a livello mondiale.

La gamma di eiettori multipli Danfoss comprende ora i seguenti prodotti:

  • Alta pressione – 3 tipi (150 kW in su)
  • Bassa pressione – 2 tipi (40-150 kW)
  • Eiettore di liquido – 5 tipi (40- 450 kW)
  • Combi HP/LE – 3 tipi (40 to 105 kW)

Esplora il nostro nuovo catalogo prodotti CO₂!

Scopri la nostra collezione completa di prodotti e soluzioni a CO₂, ciascuno dotato di un codice univoco per una facile consultazione. Esplora subito senza sforzo le nostre soluzioni a CO₂.

 

Gestione adattiva dei fluidi CO₂ Danfoss

Gestione adattiva dei fluidi CO₂

La nuova soluzione Danfoss di Gestione adattiva dei fluidi CO2 (CALM) amplia la gamma di soluzioni per la refrigerazione a CO2 nelle applicazioni per il settore della vendita al dettaglio. CALM include il nuovo e rivoluzionario eiettore di liquido in combinazione con l'innovativo algoritmo del regolatore per banchi, Adaptive Liquid Control (ALC), in grado di garantire una gestione ottimale del liquido. Grazie a CALM, la gamma CO2 Danfoss offre soluzioni per tutti i tipi di sistemi, negozi di tutte le dimensioni e climi diversi.

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { AK-CC55 Compact - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AK-CC55 Compact - Danfoss } else { AK-CC55 Compact - Danfoss }
    AK-CC55

    L'AK-CC55 è stato progettato con particolare attenzione all'esperienza dell'utente, con il risultato di connettori più grandi e dell'app AK-CC55 Connect. La piattaforma AK-CC55 è composta da 4 regolatori. AK-CC55 Compact è un regolatore standard per banchi per TXV/EEV. L'AK-CC55 a bobina singola/IU è un regolatore per banchi avanzato per EEV che sfrutta algoritmi adattivi. L'AK-CC55 a bobina multipla è un regolatore per banchi avanzato che controlla da 1 a 3 EEV nella stessa sezione di refrigerazione.

  • if (isSmallPicture) { Gestore di sistema AK-SM 850 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Gestore di sistema AK-SM 850 - Danfoss } else { Gestore di sistema AK-SM 850 - Danfoss }
    Gestore di sistema AK-SM 850

    Il gestore di sistema AK di Danfoss (AK-SM) è una soluzione all’avanguardia per i mercati della rivendita al dettaglio di prodotti alimentari. AK-SM utilizza una tecnologia all'avanguardia per fornire il massimo dei vantaggi all’utente finale, sia in termini di ottimizzazione del risparmio energetico, di opzioni di regolazione e di accesso immediato.

Infografica - Come scegliere la Multi Ejector Solution™ giusta

Come scegliere la Multi Ejector Solution™ giusta

Sono tre i principali fattori da considerare quando si progetta un impianto a CO2 transcritico con un Multi Ejector Solution™ (Sistema a multi iniettore).

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure A complete portfolio of CO₂ refrigeration solutions Polacco Polonia 27 giu, 2023 16.7 MB .pdf
Articolo DKRCE.PE.001.C1.02 _The Danfoss Multi Ejector range Inglese Multiplo 27 mar, 2019 1.6 MB .pdf
Guida all’applicazione High Pressure lift ejector and Liquid Ejector systems – Application Guide Inglese Multiplo 06 ott, 2020 8.3 MB .pdf
Guida all’applicazione Low pressure lift ejector system - Application Guide Inglese Multiplo 24 ago, 2020 8.1 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions Spagnolo, castigliano Spagna 09 gen, 2024 25.4 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Tedesco Multiplo 14 giu, 2023 11.7 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Inglese Multiplo 19 apr, 2024 15.9 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Ucraino Ucraina 20 giu, 2023 14.6 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Francese Frankrike 04 ago, 2022 11.7 MB .pdf
Brochure Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Francese Multiplo 03 lug, 2018 3.4 MB .pdf
Articolo Selecting the right evaporator injection algorithm – Article Inglese Multiplo 25 feb, 2019 697.6 KB .pdf
Brochure Un portafoglio completo di soluzioni di refrigerazione a CO₂ Italiano Italia 12 dic, 2023 16.5 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico

Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.

 

Supporto