Maggiore valore con la nuova valvola ETS Colibri
Il nuovo ETS Colibri® è un dispositivo di espansione elettrica assolutamente innovativo. Appositamente progettato per risparmiare tempo e denaro nei sistemi all'avanguardia di refrigeratori e pompe di calore, questo nuovissimo prodotto renderà l'impianto di climatizzazione ancora più competitivo.
La ETS Colibri® è una valvola di espansione elettronica per motori passo-passo. La valvola è stata progettata per una precisa iniezione di liquido negli evaporatori per impianti di condizionamento dell'aria e refrigerazione. La valvola, con design lineare, include una porta bilanciata e un cursore di scorrimento azionato da un motore ad azionamento diretto. Questo assicura la chiusura ermetica del solenoide in entrambe le direzioni del flusso, garantendo così un funzionamento ottimale del sistema. La valvola è dotata di un potente motore bipolare che controlla la portata in maniera accurata. Le valvole ETS Colibri® sono compatibili con controlli elettronici Danfoss e di altri produttori.
![Video introduttivo - Valvola ETS Colibri® Danfoss (ETS 12C-100C)](/media/4619/danfoss-ets-colibri-introduction-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131920373627130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Novità
I tecnici che vedono il prodotto per la prima volta dal vivo si stupiscono delle sue piccole dimensioni e del peso ridotto rispetto ai dispositivi di espansione tradizionali. La valvola ETS Colibri® è, in genere, più leggera dell'80% rispetto alle attuali soluzioni presenti sul mercato. Questo è molto importante per l'ambiente.
![](/media/7675/ets-colibri-02.jpg)
Flessibilità integrata
La nuova ETS Colibri® ha molto da offrire quando si desidera il pieno controllo senza compromettere la versatilità. Il prodotto è stato progettato fin dall'inizio pensando all'utente. Il motore passo-passo integrato permette di controllare il surriscaldamento in modo molto più accurato. Il gioco meccanico della valvola è ridotto al minimo e i tempi di apertura/chiusura sono molto brevi rispetto alle valvole tradizionali. La spia del liquido integrale permette di verificare facilmente la funzionalità. E il design unico rende l'installazione più facile che mai.
![](/media/7672/ets-colibri-03.jpg)
Soluzione bimetallica per una brasatura facile e veloce
L'installazione di ETS Colibri® è più veloce ed economica grazie al design bimetallico. Si ottengono tutti i vantaggi della ben nota brasatura rame-rame. E al contempo, la struttura in acciaio inossidabile rende la brasatura facile e veloce. Ad esempio, non è necessario un panno bagnato durante la brasatura: uno dei tanti motivi per scegliere la nuova ETS Colibri®.
Serie di nuovi prodotti
La ETS Colibri® presenta una gamma completa. I nostri modelli ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C ed ETS 100C coprono capacità da 25 kW (6 RT) a 400 kW (100 RT).
![Regolatori di surriscaldamento - Danfoss](/media/qcel400s/superheat-controller-and-stepper-motor-valve-drivers.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Regolatori di surriscaldamento affidabili ed efficienti
I nostri regolatori permetteranno di raggiungere un'alta efficienza energetica e un funzionamento affidabile in ogni momento.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | Colibri® Electric expansion valves Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C | Cinese (CN) | Multiplo | 15 nov, 2019 | 2.8 MB | |
Scheda tecnica | Colibri® Electric expansion valves Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C | Inglese | Multiplo | 25 set, 2019 | 2.3 MB | |
Scheda tecnica | Colibri® Electric expansion valves Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C | Russo | Multiplo | 15 nov, 2019 | 2.3 MB | |
Guida all’installazione | Colibri® Electric Expansion Valves, Type ETS 12C, ETS 24C, ETS 25C, ETS 50C, ETS 100C. Colibri® Electric Regulating Valves, Type KVS 2C, KVS 3C KVS 5C | Tedesco; Inglese; Spagnolo, castigliano; Francese; Cinese (CN) | Multiplo | 31 gen, 2018 | 1.8 MB | |
Brochure | ETS Colibri | Inglese | Multiplo | 11 set, 2017 | 4.0 MB | |
Brochure | ETS Colibri | Coreano | Multiplo | 30 mag, 2016 | 1.8 MB | |
Brochure | ETS Colibri | Cinese (CN) | Multiplo | 26 apr, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | ETS Colibri | Croato | Croazia | 08 mar, 2023 | 22.4 MB | |
Brochure | ETS Colibri brochure | Russo | Multiplo | 02 lug, 2019 | 1.4 MB |
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Domande frequenti
Supporto
La ETS Colibri® porta sul mercato la valvola di espansione elettrica più innovativa e dal design unico: compatta, ermetica, con design lineare e azionata dalla tecnologia del motore passo-passo.
Guarda gli esperti Danfoss che spiegano come si è evoluta la ETS Colibri® e come le sue caratteristiche uniche la differenziano non solo dalle valvole tradizionali, ma anche dai prodotti della concorrenza (4 minuti).
Scopri la nuova valvola ETS Colibri®
Guarda i brevi video di animazione 3D per una panoramica del prodotto e del suo funzionamento.
Installazione di ETS Colibri®
Trovare il giusto dispositivo di espansione elettrica per la pompa di calore o refrigeratore non è mai stato così facile. Scopri tu stesso quanto sia più veloce l'installazione e quanto denaro è possibile risparmiare con la nuova valvola ETS Colibri®.
Il suo design unico permette un'installazione sempre più facile. I connettori bimetallici fanno risparmiare tempo e denaro per ogni installazione. Guarda tu stesso in questo video di formazione (circa 10 minuti).
Contatti
Qui trovi i dettagli dell'ufficio vendite locale Danfoss per gli impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria.
Evita le contraffazioni
![Riconosci e combatti le contraffazioni dei prodotti Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine
I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.