Valvole di espansione comandate elettricamente ETS

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti
  • Documentazione
  • Software
  • Prodotti correlati
  • Formazione
  • Evita le contraffazioni

Regolazione di precisione della portata per un funzionamento efficiente e affidabile

La nostra serie di valvole di espansione elettriche ETS permette un funzionamento efficiente e affidabile, soddisfacendo qualsiasi esigenza degli impianti di condizionamento dell'aria. Le valvole sono compatibili con i regolatori Danfoss e di altri produttori.

Visualizza i modelli in 3D:

Se abbinate al regolatore di surriscaldamento Danfoss e ai sensori di pressione e temperatura, le valvole sono progettate per una precisa iniezione di liquido negli evaporatori. Sono totalmente bilanciate e permettono sia una funzione bi-flusso che la chiusura totale solenoidale in entrambe le direzioni. Il loro design utilizza un motore bipolare per permettere una regolazione accurata della portata.

Caratteristiche e vantaggi

Una vasta gamma di valvole di espansione elettriche per tutti i refrigeranti comuni, una vasta gamma di portate e intervalli di pressione

Sono disponibili valvole specifiche per la CO₂

La maggior parte dei modelli dispone di spia del liquido incorporata con indicatore del livello di umidità

Motori passo-passo per una regolazione di precisione

Posizionamento accurato per un controllo ottimale dell'iniezione di liquidi

Design interno ed esterno resistente alla corrosione

Basso consumo energetico

Cavi e connettori di montaggio come accessori

Curve S e L opzionali disponibili per l'ottimizzazione della progettazione del sistema

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { Valvola ETS Colibri® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvola ETS Colibri® - Danfoss } else { Valvola ETS Colibri® - Danfoss }
    Valvola ETS Colibri® (ETS 12C-100C)

    La ETS Colibri® è una valvola di espansione elettronica per motori passo-passo. È stata progettata per una precisa iniezione di liquido negli evaporatori per impianti di condizionamento dell'aria e refrigerazione.

  • if (isSmallPicture) { ETS 175L - ETS 500L - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ETS 175L - ETS 500L - Danfoss } else { ETS 175L - ETS 500L - Danfoss }
    ETS 175L - ETS 500L

    Una gamma di valvole di espansione elettriche di grandi dimensioni, progettate per sopportare elevate cadute di pressione di esercizio minima, disponibili con curva a S e flusso lineare e con caratteristiche di manutenzione avanzate.

ETS 8M brochure

Scopri le gamme di valvole di espansione elettriche

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Brochure_Electric Expansion Valves overview Polacco Polonia 30 giu, 2023 1.8 MB .pdf
Brochure Brochure_Electric Expansion Valves overview Inglese Multiplo 23 set, 2024 2.7 MB .pdf
Brochure ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C Inglese Multiplo 03 ott, 2014 535.3 KB .pdf
Brochure ETS 6 + EIM 336 Save energy with precise flow control in A/C Tedesco Multiplo 03 ott, 2014 616.3 KB .pdf
Brochure ETS6 Sales Brochure(4P) Cinese (CN) Multiplo 21 ott, 2014 665.8 KB .pdf
Brochure Heat pump components - selection guide Coreano Multiplo 07 apr, 2015 4.6 MB .pdf
Brochure Heat Pump Components - selection guide Inglese Multiplo 03 ott, 2014 1.3 MB .pdf
Brochure Overview brochures: Electronic Expansion Valves Tedesco Multiplo 15 nov, 2022 1.5 MB .pdf
Brochure Time is money - Optimise your heat pump business - - - Heat pump component selection catalogue Tedesco Multiplo 03 ott, 2014 1.3 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico

Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.

 

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Superheat controllers - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Superheat controllers - Danfoss } else { Superheat controllers - Danfoss }
    Controller di surriscaldamento e driver della valvola a motore passo-passo

    Se desideri un controllo preciso del surriscaldamento nel tuo sistema di condizionamento dell'aria, scegli un affidabile ed efficace controller di surriscaldamento di Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss } else { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss }
    Trasmettitori di pressione per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria

    I trasmettitori di pressione per la refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni commerciali di condizionamento dell'aria e applicazioni commerciali e industriali di refrigerazione. Sono realizzati in acciaio inossidabile in modo da essere compatibili con refrigeranti fluorinati e naturali. Inoltre la saldatura al laser senza guarnizioni morbide assicura una chiusura ermetica per decenni.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori del surriscaldamento - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori del surriscaldamento - Danfoss } else { Regolatori del surriscaldamento - Danfoss }
    Regolatori di surriscaldamento

    Se sei è in cerca di un controllo accurato del surriscaldamento nel tuo impianto di condizionamento dell'aria, scegliere un regolatore di surriscaldamento affidabile ed efficace Danfoss.

Formazione

Evita le contraffazioni

Riconosci e combatti le contraffazioni dei prodotti Danfoss

Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine

I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.