Una novità assoluta per quanto riguarda la configurazione delle soluzioni di recupero del calore
La CTR è progettata per consentire un controllo proporzionale totale del calore in eccesso dal gruppo compressore nello scambiatore di calore delle soluzioni di recupero di calore transcritiche.
La valvola CTR elettrica a 3 vie segna una novità assoluta per quanto riguarda la configurazione della soluzione di recupero del calore, sostituendo le valvole a sfera finora utilizzate per regolare il flusso del calore in eccesso dal gruppo compressore allo scambiatore di calore. Previene i picchi di pressione eliminando i costosi arresti del sistema e il rischio di una fornitura di calore insufficiente per il riscaldamento del punto vendita e dell'acqua calda. Al contempo, il controllo proporzionale garantisce la disponibilità di sufficiente calore e acqua calda in qualsiasi momento.
La CTR è a tenuta stagna grazie al suo design integrato con valvola e motore incorporati in un'unica unità compatta. Il design a cartuccia fa sì che tutte le parti funzionali siano di facile manutenzione e possano essere sostituite agevolmente usando solo una chiave inglese. La valvola è disponibile con attacchi a saldare o per saldatura/brasatura.
Può essere utilizzata in sistemi di refrigerazione di tutte le dimensioni, dalle applicazioni più piccole ai sistemi di più grandi dimensioni.
Caratteristiche e vantaggi
Sicura: previene i picchi di pressione
Pratica: assicura sufficiente calore e acqua calda in qualsiasi momento e in qualsiasi clima
Pienamente efficiente: facile da smontare
Semplice, compatta e a tenuta stagna: design integrato con valvola e motore incorporati in un'unica unità
Lunga durata
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Novità
Evita le contraffazioni

Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine
I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.