CCMT - una valvola con funzionalità versatili negli impianti transcritici di CO2
La CCMT è una valvola elettrica di regolazione della pressione altamente affidabile e ottimizzata per la refrigerazione in applicazioni a CO₂ transcritiche. La valvola può essere impiegata in numerosi impianti transcritici. Per prima cosa, la valvola permette il controllo del raffreddatore di gas ad alta pressione (transcritico). Secondariamente, la CCMT può essere usata come valvola di by-pass del gas (controllo a media pressione). Se lo si desidera, la valvola può essere utilizzata anche come normale valvola di espansione per gli evaporatori (non si applica alla CCMT Light - prove di verifica in corso), o come valvola elettrica di regolazione della pressione nella sezione di aspirazione.
Visualizza i modelli in 3D
CCMT Light
La CCMT Light è l'ultima aggiunta alla gamma CO2. La valvola è robusta, precisa e facile da usare e permette una facile installazione e una semplice manutenzione sul campo. È progettata per avere un'alta tolleranza allo sporco e ai detriti, il che riduce le problematiche legate alla manutenzione e migliora l'affidabilità a lungo termine del sistema. Il tempo di installazione è ridotto perché la valvola è fornita in posizione aperta, ossia pronta per la saldatura/brasatura che a sua volta riduce i costi di produzione e aumenta la produttività.
CCMT 16-42
Con la valvola elettrica di regolazione CCMT 16-42 per applicazioni a CO2transcritiche, si disporrà di una soluzione tre-in-uno pienamente efficiente con una valvola, un trasmettitore e un filtro integrati in un'unica unità compatta. Il design a cartuccia fa sì che tutte le parti funzionali siano di facile manutenzione e possano essere sostituite agevolmente; l’orifizio, per esempio, non rimane nel corpo quando la valvola viene smontata. Quando si sostituisce la cartuccia, si ottiene una valvola completamente nuova. Allo stesso tempo, l'integrazione di valvola, trasmettitore e filtro in un’unica unità consente anche una facile installazione, con un minor numero di attacchi e un basso rischio di perdite. La valvola è dotata di attacchi a saldare/a brasare e saldati, così da essere compatibile con ogni impianto.
Una soluzione perfetta per tutti i sistemi di refrigerazione a CO2
La gamma completa CCMT copre i sistemi di refrigerazione a CO2 di tutte le dimensioni, dalle applicazioni più piccole ai sistemi di più grandi dimensioni. La CCMT Light è ottimale per unità a condensazione o piccoli gruppi fino a 100 kW e la CCMT 16-42 per gruppi medi e grandi da 100 kW fino a 600 kW.
Caratteristiche e vantaggi
Affidabile: duratura e basata su una tecnologia collaudata, con risultati comprovati.
Flessibile: può essere utilizzata con la maggior parte dei regolatori esistenti
Pienamente efficiente: facile da smontare per la manutenzione e la sostituzione dei singoli componenti per la massima sicurezza alimentare
Semplice: applicazioni versatili per il controllo della pressione nei sistemi transcritici e come valvola di by-pass del gas (l'omologazione CCMT Light per la valvola di espansione per evaporatori è in corso).
Rapida installazione: valvole fornite in posizione aperta pronte per essere saldate/brasate senza necessità di smontaggio.
Unità compatta 3 in 1: integrazione di valvola di regolazione elettrica, trasmettitore e filtro; facile da installare con pochi attacchi (disponibile solo nelle misure 16, 24, 30 e 42).

Esplora il nostro nuovo catalogo prodotti CO₂!
Scopri la nostra collezione completa di prodotti e soluzioni a CO₂, ciascuno dotato di un codice univoco per una facile consultazione. Esplora subito senza sforzo le nostre soluzioni a CO₂.
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CCMT LightLa CCMT è una valvola elettrica di regolazione della pressione altamente affidabile e ottimizzata per la refrigerazione CO₂ transcritica. La valvola può essere impiegata in numerosi impianti transcritici, sia come valvola di raffreddamento del gas che come valvola di by-pass del gas. La gamma CCMT Light presenta le capacità di 0,3; 0,5 e 0,8 Kv.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CCMT 16-42La CCMT 16-42 è una valvola elettrica di regolazione della pressione affidabile destinata alla refrigerazione transcritica a CO₂ di portata superiore. La valvola può essere utilizzata come valvola ad alta pressione, di by-pass del gas e di espansione per gli evaporatori, o come valvola elettrica di regolazione della pressione nella sezione di aspirazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CCMT 2-8La CCMT 2-8 è una valvola elettrica di regolazione della pressione altamente affidabile e ottimizzata per la refrigerazione CO₂ transcritica, sia come valvola ad alta pressione che di by-pass del gas. Può essere utilizzata come valvola di espansione per gli evaporatori, o come valvola elettrica di regolazione della pressione nella sezione di aspirazione.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A complete portfolio of CO₂ refrigeration solutions | Polacco | Polonia | 27 giu, 2023 | 16.7 MB | |
Brochure | CCMT Electric Regulating Valve leaflet | Inglese | Multiplo | 15 giu, 2021 | 1.1 MB | |
Scheda tecnica | Electric regulating valve Type CCMT 2, 8, 16 and 42 | Inglese | Multiplo | 27 gen, 2025 | 15.2 MB | |
Scheda tecnica | Electric regulating valves Type CCMT 3L, 5L, 8L and 10L | Inglese | Multiplo | 01 mar, 2023 | 6.2 MB | |
Guida all’installazione | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Francese | Multiplo | 01 apr, 2016 | 1.7 MB | |
Guida all’installazione | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Inglese | Multiplo | 15 apr, 2024 | 1.7 MB | |
Guida all’installazione | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Cinese (CN) | Multiplo | 08 mar, 2016 | 1.8 MB | |
Guida all’installazione | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 21 mar, 2016 | 1.7 MB | |
Guida all’installazione | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Tedesco | Multiplo | 31 mar, 2016 | 1.7 MB | |
Guida all’installazione | Electric regulating valves, Type CCMT 3 – 10 Light | Inglese | Multiplo | 17 mag, 2023 | 1.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Spagnolo, castigliano | Spagna | 09 gen, 2024 | 25.4 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Tedesco | Multiplo | 14 giu, 2023 | 11.7 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Inglese | Multiplo | 19 apr, 2024 | 15.9 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Ucraino | Ucraina | 20 giu, 2023 | 14.6 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Francese | Frankrike | 04 ago, 2022 | 11.7 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Francese | Multiplo | 03 lug, 2018 | 3.4 MB | |
Brochure | Smart Store Brochure | Inglese | Multiplo | 10 mar, 2025 | 14.2 MB | |
Brochure | Un portafoglio completo di soluzioni di refrigerazione a CO₂ | Italiano | Italia | 12 dic, 2023 | 16.5 MB | |
Guida all’installazione | Valvole di regolazione elettriche Tipo CCMT 2 – CCMT 8 / CCMT 16 – CCMT 42 | Italiano | Multiplo | 08 mar, 2016 | 1.7 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pack controllerDanfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280 - Inverter flessibile, integrabile, facile da usareRaggiungi nuovi livelli di prestazione grazie al convertitore di frequenza VLT® Midi Drive FC 280, fornisce un controllo motore preciso ed efficiente a costruttori di macchine nel settore alimentare e delle bevande, nella movimentazione e nella lavorazione dei materiali.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trasmettitori di pressione per la refrigerazione e il condizionamento dell'ariaI trasmettitori di pressione per la refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni commerciali di condizionamento dell'aria e applicazioni commerciali e industriali di refrigerazione. Sono realizzati in acciaio inossidabile in modo da essere compatibili con refrigeranti fluorinati e naturali. Inoltre la saldatura al laser senza guarnizioni morbide assicura una chiusura ermetica per decenni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di espansione ad azionamento elettrico CTR per applicazioni a CO₂ transcriticheLa valvola di recupero di calore a 3 vie CTR è progettata per consentire un controllo proporzionale totale del calore in eccesso dal gruppo compressore nello scambiatore di calore delle soluzioni di recupero di calore transcritiche, garantendo la disponibilità di calore e acqua calda. La valvola CTR previene i picchi di pressione eliminando i costosi arresti del sistema e il rischio di una fornitura di calore insufficiente per il riscaldamento del punto vendita e dell'acqua calda, indipendentemente dalle dimensioni dell'impianto.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La CO₂ nel food retailDa oltre 10 anni, Danfoss è pioniera nel settore dei sistemi di refrigerazione a CO₂. Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di refrigerazione a CO₂ per supermercati disponibili qui.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart storeLa soluzione Smart Store migliora la sicurezza alimentare e abbatte i costi energetici grazie al controllo integrato di refrigerazione, HVAC, illuminazione e altre applicazioni.
Video