ICV Flexline™ con flange

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Software
  • Strumenti e app
  • Prodotti correlati

Semplifica il retrofit

L'ICV con flange è disponibile in cinque misure: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.

L'ICV con flange offre la possibilità di combinare un involucro della valvola con tre diversi inserti di funzionalità (valvole pilota, motorizzate o a due fasi), rendendo l'installazione e la manutenzione molto più semplici. E con gli attacchi flangiati, non è necessario disattivare l'intero sistema di refrigerazione per ottenere i vantaggi della gamma Flexline™.

Ora, si tratta solo di rimuovere le vecchie valvole PM e inserire la nuova valvola flangiata ICV. In questo modo prolungherai la durata del tuo impianto di refrigerazione esistente, riducendo i costi e l'energia.

Una piattaforma modulare

Come parte dei suoi processi di innovazione costante, Danfoss ha ora introdotto l'ICV (H)A4A con flange basata sull'innovativa piattaforma ICV Flexline™ come sostituzione diretta di qualsiasi valvola di regolazione flangiata disponibile sul mercato.

Le valvole ICV Flexline™ offrono una piattaforma modulare con un solo involucro valvola comune e tre inserti funzionali per la valvola pilota ICS-(H)A4A e ICS-(H)S4A, la valvola motorizzata ICM-HMMV e ICM-HMMR e la valvola a due fasi ICLX-S9A, semplificando la pianificazione, la progettazione e l'adattamento dell'impianto di refrigerazione.

La gamma di valvole ICV Flexline™ consente un layout di installazione più semplice con meno componenti e anche una ridotta necessità di pezzi di ricambio.

Non sono necessarie operazioni di taglio o saldatura

Ora Danfoss ha integrato la gamma ICV Flexline ™ con la nuova valvola flangiata ICV (H)A4A, che si può posizionare dove prima si trovavano le valvole di regolazione flangiate esistenti, senza necessità di taglio o saldatura.

Con la valvola ICV (H)A4A flangiata, potrai provare i vantaggi della gamma di valvole ICV Flexline™: flessibilità, facilità di installazione e manutenzione. L'ICV (H)A4A con attacchi flangiati è disponibile in cinque misure:

  • ICV 25 (H)A4A per valvole di regolazione flangiate da 3/4" e 1"
  • ICV 32 (H)A4A per valvole di regolazione flangiate da 11/4"
  • ICV 40 (H)A4A per valvole di regolazione flangiate da 11/2"
  • ICV 50 (H)A4A per valvole di regolazione flangiate da 2"
  • ICV 65 (H)A4A per valvole di regolazione flangiate da 21/2"

Caratteristiche e vantaggi

Attacchi flangiati per la sostituzione facile e diretta delle valvole PM

Nessuna necessità di tagli o saldature

Manutenzione semplice e veloce

Design resistente alla corrosione (QPQ)

Nessuna necessità di smontaggio prima della messa in servizio

Elevate prestazioni di regolazione con lo speciale orificio a V

Un fornitore unico per tutti i pezzi di ricambio e i componenti

Qualità e affidabilità Danfoss comprovata

Passa da PM a ICM o ICLX per ottenere una più bassa caduta di pressione

Brochure - Danfoss ICV Flexline™ con flange per la refrigerazione industriale

ICV con flange: Retrofit semplice

Danfoss presenta la valvola ICV con flange in completa sostituzione delle valvole PM.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure ICV with flanges: Retrofit made easy Portoghese Multiplo 23 mar, 2015 3.0 MB .pdf
Brochure ICV with flanges: Retrofit made easy Italiano Multiplo 23 mar, 2015 3.0 MB .pdf
Brochure ICV with flanges: Retrofit made easy Inglese Multiplo 08 set, 2016 2.9 MB .pdf
Brochure ICV with flanges: Retrofit made easy Francese Multiplo 23 mar, 2015 3.0 MB .pdf
Brochure ICV with flanges: Retrofit made easy Olandese, Fiammingo Multiplo 23 mar, 2015 3.0 MB .pdf
Brochure ICV with flanges: Retrofit made easy Danese Multiplo 23 mar, 2015 3.0 MB .pdf
Brochure ICV with flanges: Retrofit made easy Polacco Multiplo 23 mar, 2015 3.0 MB .pdf
Brochure ICV with flanges: Retrofit made easy Spagnolo, castigliano Multiplo 23 mar, 2015 3.0 MB .pdf
Brochure ICV with flanges: Retrofit made easy Russo Multiplo 23 mar, 2015 3.0 MB .pdf
Brochure ICV with flanges: Retrofitting made easy Tedesco Multiplo 23 mar, 2015 3.0 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico

Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.

 

Strumenti e app

Applicazione per refrigerazione industriale - Danfoss

Applicazione per refrigerazione industriale

Vuoi saperne di più sulla refrigerazione industriale con ammoniaca? L'applicazione IR è una presentazione PowerPoint interattiva che illustra tutti i dettagli di un impianto ad ammoniaca a due fasi. Facendo clic su una specifica area dell’impianto, sono visualizzati dettagliati disegni in sezione e informazioni sulle valvole specifiche richieste. Troverai inoltre link utili a documentazione tecnica, animazioni e video dei prodotti.

Prodotti correlati