Una soluzione affidabile, sicura ed ecologica
Danfoss ICV Flexline™ garantisce una soluzione affidabile, sicura ed ecologica, ora e in futuro. La famiglia di prodotti è composta da una servovalvola azionata da valvola pilota ICS, una valvola motorizzata ICM e un'elettrovalvola a due fasi ICLX. Tutte le varianti della valvola si basano su un corpo valvola comune per offrire una flessibilità eccezionale.
Il concetto modulare agevola l'assemblaggio di valvole che offrono risparmi energetici e una riduzione dei tempi di inattività. Tutte le valvole sono progettate per una massima pressione di esercizio di 65 bar e sono in grado di gestire efficientemente CO₂ e altri futuri refrigeranti per pressioni elevate.
ICV Flexline™ offre una piattaforma per molteplici soluzioni di controllo.

Riduci i costi del ciclo di vita, migliora i risparmi e la libertà di progettazione
Le valvole di regolazione ICV Flexline™ non sono progettate solo per offrire risparmi e libertà di progettazione, ma offrono anche una soluzione affidabile, sicura ed ecologica per le tue esigenze, ora e in futuro.
Caratteristiche e vantaggi
Omologazione per pressione di 65 bar e intervallo di temperatura da -60°C a +120°C
Omologata per ammoniaca, CO₂ e altri refrigeranti non infiammabili
Ridotto consumo energetico
Elevate prestazioni e affidabilità
Rischio di perdite ridotto fino all'80% grazie all'accoppiamento magnetico e all'assenza di tenuta dinamica
Costi di manutenzione ridotti
Valvole leggere e piccole con solo attacchi saldati

La conversione dell'ammoniaca per celle frigorifere è semplice con ICV Flexline™
I negozi al dettaglio sono alla ricerca di idee collaudate per crescere in tempi economici turbolenti. Ecco perché un'importante catena di 190 negozi al dettaglio con sede nel Midwest ha scelto una soluzione di refrigerazione collaudata per uno dei suoi centri di distribuzione: un impianto ad ammoniaca ecologico che utilizza stazioni di regolazione Danfoss ICV Flexline™.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | Polacco | Multiplo | 27 nov, 2014 | 655.9 KB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Inglese | Multiplo | 20 feb, 2024 | 15.6 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Francese | Multiplo | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Russo | Multiplo | 04 apr, 2016 | 4.3 MB | |
Brochure | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | Portoghese | Multiplo | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | Tedesco | Multiplo | 23 mar, 2015 | 4.3 MB | |
Brochure | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | Danese | Multiplo | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Riduzione dei costi del ciclo di vita - Maggiori risparmi e più libertà di progettazione (ICV Flexline) | Italiano | Multiplo | 23 mar, 2015 | 4.2 MB |
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Strumenti e app

Applicazione per refrigerazione industriale
Vuoi saperne di più sulla refrigerazione industriale con ammoniaca? L'applicazione IR è una presentazione PowerPoint interattiva che illustra tutti i dettagli di un impianto ad ammoniaca a due fasi. Facendo clic su una specifica area dell’impianto, sono visualizzati dettagliati disegni in sezione e informazioni sulle valvole specifiche richieste. Troverai inoltre link utili a documentazione tecnica, animazioni e video dei prodotti.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elettrovalvola a doppia posizione ICSH Flexline™Lo sbrinamento a gas caldo è un metodo molto comune ed efficiente utilizzato nella refrigerazione industriale. Le pratiche di progettazione corrette e le caratteristiche di progettazione specifiche vanno sempre considerate con attenzione per prevenire rischi per la sicurezza, che possono essere causati anche da un leggero cambiamento delle condizioni d'esercizio.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole servocomandate ICS Flexline™Le servovalvole azionate da valvola pilota ICS della piattaforma ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elettrovalvola a due fasi ICLX Flexline™Le nuove valvole ICLX fanno parte della serie Danfoss ICV Flexline™. Le ICLX sono valvole servocomandate a 2 fasi con elettrovalvole pilota.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole motorizzate ICM Flexline™Le valvole motorizzate ICM della serie ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ con flangeL'ICV con flange è disponibile in cinque misure: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.