Iniezione di gas caldo sicura e graduale
Lo sbrinamento a gas caldo è un metodo molto comune ed efficace utilizzato nella refrigerazione industriale. Le pratiche di progettazione corrette e le caratteristiche di progettazione specifiche vanno sempre considerate con attenzione per prevenire rischi per la sicurezza, che possono essere causati anche da un leggero cambiamento delle condizioni d'esercizio.
Se non controllata con attenzione, l'iniezione di gas caldo negli evaporatori può causare sollecitazioni idrauliche nel sistema di refrigerazione e rappresentare un rischio per la sicurezza. Pertanto, è importante eseguire l'iniezione di gas caldo in modo controllato e regolare per garantire il massimo funzionamento e sicurezza del sistema.
Caratteristiche e vantaggi
Maggiore sicurezza
Conforme alle più recenti raccomandazioni di sicurezza IIAR sulle applicazioni per gas graduali
Facile da aggiornare e installare in quanto completamente compatibile con la piattaforma Danfoss ICV
Design del sistema semplice con l'applicazione Coolselector®2
Risparmia spazio grazie al suo design compatto
Come funziona la valvola ICSH
Guarda la nostra animazione sul principio di funzionamento.
ICSH per un'iniezione di gas sicura
Dedicata alla linea del gas caldo, la valvola Danfoss ICSH garantisce un'iniezione controllata a due fasi di gas caldo negli evaporatori. La configurazione dipendente dell'apertura bifase previene l'impatto della pressione negativa sul sistema di refrigerazione.
Sulla base della piattaforma Danfoss ICV e della flessibilità di progettazione integrata, l'elettrovalvola a doppia posizione ICSH è retrocompatibile con le valvole grandi Danfoss ICS e ICF.

Maggiore sicurezza nell'iniezione di gas caldo
L'elettrovalvola ICSH a doppia posizione è progettata per un'apertura graduale e sicura del flusso di gas caldo verso l'evaporatore, con una configurazione di sicurezza aggiuntiva per prevenire sollecitazioni idrauliche nel sistema.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglese | Multiplo | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polacco | Polonia | 20 dic, 2022 | 19.9 MB | |
Guida all’installazione | Dual Position solenoid valve - ICSH 25-80 | Tedesco; Inglese; Spagnolo, castigliano; Russo; Cinese (CN) | Multiplo | 27 feb, 2025 | 1.4 MB | |
Materiale promozionale | ICSH Dual Position Solenoid Valve for Improved safety for hot gas injection | Inglese | Multiplo | 05 apr, 2018 | 1.4 MB | |
Guida all’installazione | ICSH Repair kit - Code numbers 027H8413, 027H8414, 027H8415, 027H8416, 027H8417, 027H8418 | Inglese | Multiplo | 22 feb, 2018 | 384.0 KB | |
Guida all’applicazione | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portoghese | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Guida all’applicazione | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francese | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Scheda tecnica | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Tedesco | Multiplo | 10 feb, 2023 | 4.3 MB | |
Scheda tecnica | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Inglese | Multiplo | 02 gen, 2023 | 2.6 MB | |
Scheda tecnica | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Cinese (CN) | Multiplo | 10 feb, 2023 | 3.3 MB | |
Scheda tecnica | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 10 feb, 2023 | 4.2 MB | |
Scheda tecnica | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Russo | Multiplo | 10 feb, 2023 | 3.6 MB | |
Scheda tecnica | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Francese | Multiplo | 10 feb, 2023 | 4.0 MB | |
Guida all’applicazione | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polacco | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russo | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.5 MB |
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Strumenti e app

Applicazione per refrigerazione industriale
L’applicazione per refrigerazione industriale è stata aggiornata e ora include anche i prodotti più recenti lanciati sul mercato. Se stai già utilizzando l'applicazione interattiva, la versione aggiornata è ora pronta per il download.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole servocomandate ICS Flexline™Le servovalvole azionate da valvola pilota ICS della piattaforma ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elettrovalvola a due fasi ICLX Flexline™Le nuove valvole ICLX fanno parte della serie Danfoss ICV Flexline™. Le ICLX sono valvole servocomandate a 2 fasi con elettrovalvole pilota.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole motorizzate ICM Flexline™Le valvole motorizzate ICM della serie ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ con flangeL'ICV con flange è disponibile in cinque misure: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.