Selezione semplice e piena flessibilità
Con i trend del mercato che vedono uno spostamento nella direzione di una pressione più elevata, Danfoss introduce una nuova linea di valvole pilota. Le nuove valvole pilota coprono tutte le regolazioni, le tipologie e gli intervalli necessari nelle applicazioni con ammoniaca e CO₂. La piena compatibilità con le versioni precedenti garantisce una transizione graduale. La nuova linea di valvole pilota ICS riduce il numero di varianti da otto a sole quattro semplificando l'ordine, la gestione dell'inventario e lo stoccaggio.
Le valvole pilota di alta qualità si basano sulla tecnologia a membrana brevettata Danfoss e per garantire una lunga durata, CVC, CVP e CVPP sono trattate in superficie mentre CVE è realizzata in acciaio inossidabile.

Nuove valvole pilota: selezione semplice e piena flessibilità
La nuova gamma di valvole pilota Danfoss per valvole di regolazione ICS si basa sulla nostra tecnologia a membrana brevettata e standardizzata, che assicura che tutte le valvole siano all'altezza dei noti standard di qualità e affidabilità Danfoss.
Caratteristiche e vantaggi
Piattaforma unica per tutte le specifiche
Ordini semplici
Semplice gestione dell'inventario
Compatibilità con le versioni precedenti
Meno spazio sugli scaffali necessario (negozio e magazzino)

ICS, servovalvola azionata da valvola pilota
ICS è una servovalvola compatta azionata da valvola pilota. Una valvola ICS comprende 3 componenti principali: corpo valvola, modulo funzionale e coperchio. Le valvole pilota collegate determinano la funzione della valvola ICS.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | IR Pilot valves | Inglese | Multiplo | 12 set, 2016 | 698.2 KB |
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Strumenti e app

Applicazione per refrigerazione industriale
Vuoi saperne di più sulla refrigerazione industriale con ammoniaca? L'applicazione IR è una presentazione PowerPoint interattiva che illustra tutti i dettagli di un impianto ad ammoniaca a due fasi. Facendo clic su una specifica area dell’impianto, sono visualizzati dettagliati disegni in sezione e informazioni sulle valvole specifiche richieste. Troverai inoltre link utili a documentazione tecnica, animazioni e video dei prodotti.