Valvole servocomandate ICS Flexline™

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Software
  • Strumenti e app
  • Prodotti correlati

Pronte per i refrigeranti del futuro

Le servovalvole azionate da valvola pilota ICS della piattaforma Danfoss ICV Flexline™ sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.

Le valvole ICS sono pronte per i refrigeranti del futuro, progettate e testate per resistere a una pressione di esercizio massima fino a 52 bar in un intervallo di temperatura mezzo da –60 a +120°C. Ciò le rende adatte per il refrigerante naturale CO₂, ammoniaca e altri futuri refrigeranti ad alta pressione.

Lo speciale design a V dell'orificio nel cono di regolazione dell'ICS consente di regolare la temperatura desiderata a un livello più elevato e un COP migliore, portando in definitiva a un risparmio energetico.

L'ICS fa parte del concetto modulare ICV Flexline™ che offre un alto grado di flessibilità per creare una valvola che soddisfi le vostre esigenze. Il corpo valvola comune di ICS, ICM e ICLX è disponibile con attacchi di diverse dimensioni. I diversi moduli funzionali della serie ICV offrono una vasta gamma di capacità e funzioni e possono essere installati su ciascun corpo valvola. Le valvole hanno attacchi a saldatura diretti che consentono un'elevata pressione e un design più stretto rispetto alle valvole a flangia tradizionali.

Caratteristiche e vantaggi

Gestione, installazione e manutenzione facili e veloci

Configurazione flessibile

La saldatura diretta elimina le flange

Struttura leggera e design compatto

Per refrigeranti naturali ad alta pressione, ad es. CO₂

Migliore controllo della pressione per il risparmio energetico

Brochure - Valvole servocomandate Danfoss ICS Flexline per la refrigerazione industriale

Riduci i costi del ciclo di vita, migliora i risparmi e la libertà di progettazione

Le valvole servocomandate ICV Flexline™ non sono progettate solo per offrire risparmi e libertà di progettazione, ma offrono anche una soluzione affidabile, sicura ed ecologica per le tue esigenze, ora e in futuro.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) Polacco Multiplo 27 nov, 2014 655.9 KB .pdf
Scheda tecnica Pilot-operated servo valve, type ICS Inglese Multiplo 06 set, 2023 8.3 MB .pdf
Scheda tecnica Pilot-operated servo valve, type ICS Tedesco Multiplo 10 feb, 2023 11.7 MB .pdf
Scheda tecnica Pilot-operated servo valve, type ICS Russo Multiplo 10 feb, 2023 8.4 MB .pdf
Brochure Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) Olandese, Fiammingo Multiplo 23 mar, 2015 4.2 MB .pdf
Brochure Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Inglese Multiplo 20 feb, 2024 15.6 MB .pdf
Brochure Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Francese Multiplo 23 mar, 2015 4.2 MB .pdf
Brochure Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Spagnolo, castigliano Multiplo 23 mar, 2015 4.2 MB .pdf
Brochure Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Russo Multiplo 04 apr, 2016 4.3 MB .pdf
Brochure Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) Portoghese Multiplo 23 mar, 2015 4.2 MB .pdf
Brochure Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series Tedesco Multiplo 23 mar, 2015 4.3 MB .pdf
Brochure Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) Danese Multiplo 23 mar, 2015 4.2 MB .pdf
Brochure Riduzione dei costi del ciclo di vita - Maggiori risparmi e più libertà di progettazione (ICV Flexline) Italiano Multiplo 23 mar, 2015 4.2 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico

Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.

 

Strumenti e app

Applicazione per refrigerazione industriale - Danfoss

Applicazione per refrigerazione industriale

Vuoi saperne di più sulla refrigerazione industriale con ammoniaca? L'applicazione IR è una presentazione PowerPoint interattiva che illustra tutti i dettagli di un impianto ad ammoniaca a due fasi. Facendo clic su una specifica area dell’impianto, sono visualizzati dettagliati disegni in sezione e informazioni sulle valvole specifiche richieste. Troverai inoltre link utili a documentazione tecnica, animazioni e video dei prodotti.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Elettrovalvola a doppia posizione ICSH Flexline™ Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elettrovalvola a doppia posizione ICSH Flexline™ Danfoss } else { Elettrovalvola a doppia posizione ICSH Flexline™ Danfoss }
    Elettrovalvola a doppia posizione ICSH Flexline™

    Lo sbrinamento a gas caldo è un metodo molto comune ed efficiente utilizzato nella refrigerazione industriale. Le pratiche di progettazione corrette e le caratteristiche di progettazione specifiche vanno sempre considerate con attenzione per prevenire rischi per la sicurezza, che possono essere causati anche da un leggero cambiamento delle condizioni d'esercizio.

  • if (isSmallPicture) { Valvole pilota per ICS Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole pilota per ICS Flexline™ - Danfoss } else { Valvole pilota per ICS Flexline™ - Danfoss }
    Valvole pilota per ICS Flexline™

    L'ampia gamma di valvole pilota Danfoss include: valvola pilota a pressione costante, valvola pilota a pressione differenziale tipo CVP, valvola pilota a pressione tipo CVPP con attacco pressione, valvola pilota elettronica a pressione costante tipo CVC, valvola pilota a solenoide tipo CVE, valvola pilota a solenoide tipo EVM (NC), involucro tipo EVM (NO), tipo CVH per valvole pilota, per il montaggio su linee pilota esterne.

  • if (isSmallPicture) { Elettrovalvola a due fasi ICLX Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elettrovalvola a due fasi ICLX Flexline™ - Danfoss } else { Elettrovalvola a due fasi ICLX Flexline™ - Danfoss }
    Elettrovalvola a due fasi ICLX Flexline™

    Le nuove valvole ICLX fanno parte della serie Danfoss ICV Flexline™. Le ICLX sono valvole servocomandate a 2 fasi con elettrovalvole pilota.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di regolazione ICV Flexline™; } else if (isBigColumns) { Valvole di regolazione ICV Flexline™ } else { Valvole di regolazione ICV Flexline™ }
    Valvole di regolazione ICV Flexline™

    Danfoss ICV Flexline™ garantisce una soluzione affidabile, sicura ed ecologica, ora e in futuro. La famiglia di prodotti è composta da una servovalvola azionata da valvola pilota ICS, una valvola motorizzata ICM e un'elettrovalvola a due fasi ICLX.

  • if (isSmallPicture) { Valvole motorizzate ICM Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole motorizzate ICM Flexline™ - Danfoss } else { Valvole motorizzate ICM Flexline™ - Danfoss }
    Valvole motorizzate ICM Flexline™

    Le valvole motorizzate ICM della serie ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.