Nuovi ICMTS 50 e 80 per sistemi di CO2 transcritici di grande portata
La piattaforma ICMTS è ora disponibile in formati più grandi per soddisfare la crescente domanda di valvole motorizzate di grandi dimensioni nel design industriale per sistemi di CO2 transcritici R744 su larga scala.
Benefits
Progettazione e installazione semplificate
Affidabilità operativa
Design equilibrato e brevettato che garantisce una regolazione uniforme per bassi livelli di apertura e alte pressioni differenziali
![](/media/mtscqanj/motor-operated-valves.png?width=420&height=1920&rnd=133322225751270000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
ICMTS 50 e ICMTS 80
Per uso in sistemi transcritici a CO2. Il portafoglio prodotti è offerto come programma di componenti per una maggiore flessibilità. Scopri di più
Caratteristiche:
- Pistone bilanciato
- Accoppiamento magnetico - vera tenuta ermetica
- Ad angolo o diritto
- Attacchi a saldatura frontale DIN o ANSI e attacchi a saldatura forte DIN o ASME (brasatura)
- Utilizzabile con ICAD 600 TS standard
Specifiche:
- Intervallo di temperatura:
- Media: -40/+50 °C (-40/+122 °F)
- Ambiente: -30/+50 °C (-22/+122 °F)
- (PED) : -60/+150 °C (-76/+302 °F)
- Pressione massima di esercizio: 140 bar g (2030 psig)
- Differenziale di pressione massima di apertura: 90 bar (1305 psig)
- Dimensioni: DN 50(2") e 80(3")
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | ICMTS 50 & 80 brochure | Inglese | Multiplo | 28 mar, 2024 | 2.3 MB |