Una soluzione superiore per
sicurezza e convenienza
Le nuove valvole ICLX fanno parte della serie Danfoss ICV Flexline™. Le ICLX sono valvole servocomandate a 2 fasi con elettrovalvole pilota.
Le valvole ICLX possono essere utilizzate nelle linee di aspirazione per l'apertura contro un'elevata pressione differenziale, ad esempio dopo lo sbrinamento a gas caldo in grandi impianti di refrigerazione industriale con tutti i normali refrigeranti non infiammabili, inclusi ammoniaca e CO₂.
Le valvole ICLX presentano tutte le caratteristiche delle valvole ICV Flexline™ e offrono installazione, funzionamento e assistenza sicuri, flessibili e convenienti. Ad esempio, l'alloggiamento standard ICV Flexline™ rende le valvole ICLX una vera soluzione plug and play con passaggio facile e veloce tra le funzioni.

Riduci i costi del ciclo di vita, migliora i risparmi e la libertà di progettazione
Le valvole di regolazione ICV Flexline™ non sono progettate solo per offrire risparmi e libertà di progettazione, ma offrono anche una soluzione affidabile, sicura ed ecologica per le tue esigenze, ora e in futuro.
Caratteristiche e vantaggi
Tenuta esterna completa ed ermetica che impedisce perdite
La chiusura di tipo normale riduce al minimo il rischio del sistema
La saldatura diretta elimina le flange per aumentare la sicurezza e semplificare l'installazione del sistema
Eccezionale caratteristica di portata, ideale per sistemi in cui è richiesta una bassa caduta di pressione
Facile installazione
Nessuna perdita di gas caldo nella linea di aspirazione grazie alle piastre valvola in teflon e agli anelli di tenuta del pistone a gas

Application Development Centers (Centri di sviluppo delle applicazioni)
Unisciti a noi per essere pronto ad affrontare le sfide del futuro. Presso i nostri Application Development Centers offriamo un ambiente di lavoro collaborativo grazie al supporto di esperti e a laboratori di prova all'avanguardia nel settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.
L'ingegnerizzazione del futuro. Insieme. Oggi.
Documentazione
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.