Migliora le prestazioni di sbrinamento e riduci il consumo energetico per i sistemi C02 e NH3
Migliora le prestazioni di sbrinamento e riduci il consumo energetico.
Il modulo di sbrinamento ICFD per C02 e ammoniaca è un modulo di drenaggio del liquido compatto integrato nella nostra stazione di regolazione ICF, ampiamente diffusa. È un concetto che sposa i noti vantaggi della tecnologia Danfoss ICF con il metodo di sbrinamento più efficiente in assoluto, in una soluzione di sbrinamento all’avanguardia per le applicazioni di refrigerazione industriale.
La soluzione consente di dotare un evaporatore con stazioni di regolazione ICF nelle linee di drenaggio per aspirazione umida, liquido, gas caldo e sbrinamento. Offre un'impressionante serie di vantaggi in termini di maggiore efficienza operativa, facilità di installazione e risparmio energetico.
Il modulo di sbrinamento ICFD è disponibile in una dimensione e due versioni, ICFD 20 - Ammoniaca e ICFD 20C – CO2 ed è pienamente compatibile con ICF 15-4, ICF 20-4 e ICF 20-6.
Caratteristiche e vantaggi
Ridotto consumo energetico
Migliori prestazioni di sbrinamento
Migliore efficienza in situ
Ampia gamma di applicazione
Semplice design del sistema
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Modulo funzionale di sbrinamento ICFModulo di drenaggio del liquido per le stazioni di regolazione ICF. Migliora le prestazioni di sbrinamento e riduce il consumo energetico negli impianti ad ammoniaca.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Modulo di sbrinamento ICF 15-4Modulo di drenaggio del liquido integrato nella nostra stazione di regolazione ICF ampiamente diffusa per offrire prestazioni di sbrinamento migliorate e un consumo energetico ridotto negli impianti ad ammoniaca.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Modulo di sbrinamento ICF 20-6Modulo di drenaggio del liquido integrato nella nostra stazione di regolazione ICF ampiamente diffusa per offrire prestazioni di sbrinamento migliorate e un consumo energetico ridotto negli impianti ad ammoniaca.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Modulo di sbrinamento ICF 20-4Modulo di drenaggio del liquido integrato nella nostra stazione di regolazione ICF ampiamente diffusa per offrire prestazioni di sbrinamento migliorate e un consumo energetico ridotto negli impianti ad ammoniaca.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Case story | Danfoss semi-welded plate evaporator and air purger applications at the automated cold storage Miratorg | Inglese | Multiplo | 01 giu, 2021 | 3.1 MB | |
Libro bianco | Effective and cost-efficient hot gas defrost methods | Inglese | Multiplo | 14 nov, 2017 | 2.0 MB | |
Guida all’installazione | ICFD 20/ ICFD 20C Defrost Module - Disassembly / Assembly | Inglese | Multiplo | 26 mar, 2024 | 1.7 MB | |
Scheda tecnica | Spare parts and accessories, Valve station types ICF 15, ICF EVRAT, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20, ICF SS 25, ICF 50, ICF 65 | Inglese | Multiplo | 05 set, 2024 | 3.4 MB | |
Scheda tecnica | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Russo | Multiplo | 20 set, 2023 | 11.5 MB | |
Scheda tecnica | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Portoghese | Multiplo | 20 set, 2023 | 19.3 MB | |
Scheda tecnica | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 20 set, 2023 | 11.5 MB | |
Scheda tecnica | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Inglese | Multiplo | 25 mar, 2025 | 23.3 MB | |
Scheda tecnica | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Cinese (CN) | Multiplo | 20 set, 2023 | 11.1 MB | |
Scheda tecnica | Valve station, type ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 and ICF 65 | Francese | Multiplo | 20 set, 2023 | 11.5 MB | |
Guida all’installazione | Valve station, Types ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF SS 20 and ICF SS 25 | Tedesco; Inglese; Spagnolo, castigliano; Francese; Polacco; Portoghese; Russo; Cinese (CN) | Multiplo | 22 nov, 2022 | 6.6 MB | |
Scheda tecnica | Valve stations - ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 и ICF 65 | Ucraino | Ucraina | 29 ago, 2023 | 18.3 MB | |
Scheda tecnica | Ventilstation ICF 15, ICF 20, ICF 25, ICF 50 und ICF 65 | Tedesco | Multiplo | 12 mar, 2020 | 13.3 MB | |
Scheda tecnica | Zawory blokowe ICF 15, 20, 25, 50 i 65 | Polacco | Multiplo | 12 mar, 2020 | 13.3 MB |
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.