Presentazione delle nuove valvole ICF più grandi
Danfoss completa la gamma di successo delle valvole ICF Flexline™ per la refrigerazione industriale presentando due nuove valvole più grandi: ICF 50-4 e ICF 65-3.
Con l'introduzione di nuove valvole più grandi, la gamma ICF Flexline™ ora copre tutte le dimensioni da DIN 15 a DIN 65. Ciò consente agli operatori e ai progettisti di impianti di refrigerazione industriale di scegliere tutte le valvole da un solo fornitore globale di fiducia.
Maggiore capacità e caduta di pressione molto più bassa
Le nuove valvole ICF sono state rigorosamente testate presso il Danish Technological Institute. Per l'ICF 50-4, i test rivelano una capacità superiore del 36% rispetto ai tipi di valvole equivalenti attualmente sul mercato. Inoltre, è stato dimostrato che le alternative sul mercato hanno una caduta di pressione dell'86% superiore rispetto alla nuova ICF 50 Danfoss a capacità di raffreddamento comparabili. Il risultato è una valvola di gran lunga migliore in termini di dispendio energetico ed efficienza complessiva.

Nuove ICF 50-4 e ICF 65-3
Trova ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti ICF 50 e 65 nella brochure dedicata.
Caratteristiche e vantaggi
Un migliore uso delle risorse equivale a un maggiore cash flow
Capacità molto più elevata e minore caduta di pressione
La connessione di sbrinamento consente di risparmiare tempo e ottimizza l'isolamento della valvola
Risparmio energetico e riduzione dell'impatto ambientale
Migliori prestazioni del sistema

Application Development Centers (Centri di sviluppo delle applicazioni)
Unisciti a noi per essere pronto ad affrontare le sfide del futuro. Presso i nostri Application Development Centers offriamo un ambiente di lavoro collaborativo grazie al supporto di esperti e a laboratori di prova all'avanguardia nel settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.
L'ingegnerizzazione del futuro. Insieme. Oggi.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglese | Multiplo | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polacco | Polonia | 20 dic, 2022 | 19.9 MB | |
Brochure | ICF Large | Polacco | Multiplo | 16 dic, 2015 | 2.7 MB | |
Brochure | ICF Large | Cinese (CN) | Multiplo | 16 dic, 2015 | 2.8 MB | |
Brochure | ICF Large | Portoghese | Multiplo | 16 dic, 2015 | 2.7 MB | |
Brochure | ICF Large | Russo | Multiplo | 16 dic, 2015 | 2.7 MB | |
Brochure | ICF Large | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 16 dic, 2015 | 2.7 MB | |
Brochure | ICF Large | Inglese | Multiplo | 08 dic, 2015 | 3.0 MB | |
Brochure | ICF Large | Tedesco | Multiplo | 16 dic, 2015 | 2.7 MB | |
Guida all’applicazione | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portoghese | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Guida all’applicazione | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francese | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polacco | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russo | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.5 MB |
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Strumenti e app

Prova l'applicazione interattiva ICF Flexline™!
Valvole ICF per sistemi di refrigerazione industriale: prova l'applicazione interattiva online per progettare e per saperne di più.