Presentazione della nuova elettrovalvola ICF 20-2
Scopri ICF 20-2, un'elettrovalvola di nuova generazione. L'elettrovalvola succede alla leggendaria EVRA(T) 10/15/20 ed è potenziata da aggiornamenti a prova di futuro. La facile configurazione e manutenzione hanno reso l'elettrovalvola EVRA(T) 10/15/20 una leggenda nel suo settore. E l'elettrovalvola ICF-20 di nuova generazione
porta avanti questa tradizione, con le funzionalità già note potenziate da aggiornamenti a prova di futuro.
Caratteristiche e vantaggi
La saldatura diretta sostituisce le guarnizioni flangiate per prevenire perdite, migliorare la sicurezza e promuovere un funzionamento più ecologico
L'involucro forgiato garantisce il funzionamento in una gamma più ampia di applicazioni, inclusa CO2, fino a -60ºC e fino a 65 bar
Il design semplificato a due saldature riduce la complessità
La piattaforma ICF offre scalabilità a prova di futuro in applicazioni NH3, CO2 e infiammabili
Il 90% degli attacchi EVRA(T) attualmente utilizzati è coperto da un'ampia varietà di tipi e misure di attacco
Connessioni a saldare di testa DIN, ASME e SOC e a brasatura per applicazioni CO2
Panoramica prodotti

Cinque importanti aggiornamenti. Potenziale infinito
Sfrutta le funzionalità a prova di futuro utilizzando l'elettrovalvola ICF 20-2, che succede alla leggendaria EVRA(T) 10/15/20.

Un grande maestro tramanda la sua eredità: EVRA(T) 15/20 diventa ICF 20-2
La nuova elettrovalvola ICF 20-2 porta la funzionalità e la facilità di manutenzione già note di EVRA(T) 10/15/20 a un livello più alto con aggiornamenti a prova di futuro.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Stazione di regolazione ICF Flexline™La libertà assoluta è la parola chiave per le stazioni di regolazione ICF Flexline™. Parte della famiglia Flexline™, queste stazioni di regolazione sono basate su un concetto modulare unico.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglese | Multiplo | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polacco | Polonia | 20 dic, 2022 | 19.9 MB | |
Brochure | Industrial Refrigeration Products - Overview | Inglese | Multiplo | 21 feb, 2019 | 605.6 KB | |
Guida all’applicazione | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portoghese | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Guida all’applicazione | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francese | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polacco | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russo | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.5 MB |
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Impianti di refrigerazione per birrificiNel settore della birra, il controllo della temperatura è fondamentale - dal mosto fino al prodotto imbottigliato. Danfoss fornisce prodotti per soddisfare tutti i requisiti del settore della birrificazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Impianti di refrigerazione per prodotti lattiero-caseariDanfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore lattiero-caseario in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemi di refrigerazione per la lavorazione delle carniDanfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore della lavorazione delle carni in tutto il mondo.