Riduci i costi del ciclo di vita con Danfoss Flexline™
La piattaforma Flexline™ è sinonimo di flessibilità nel settore della refrigerazione industriale. Basato su un concetto di design modulare, ogni prodotto offre una varietà di vantaggi, tra cui semplice selezione installazione e manutenzione. Poiché il corpo non prevede alcuna funzionalità, per modificare la funzione di una valvola è sufficiente sostituire l'inserto.
La piattaforma Flexline™ comprende:
- valvola di intercettazione/valvola di regolazione/ valvola di ritegno/valvola di ritegno e di arresto/filtro SVL Flexline™
- valvola di regolazione ICV Flexline™
- stazione di regolazione completa ICF Flexline™

Piattaforma Flexline™
Un'unica gamma Flexline™- numerose opzioni. Oltre 100 applicazioni con una modularità flessibile, efficiente e semplice.
Caratteristiche e vantaggi
Soluzioni modulari idonee praticamente per qualsiasi applicazione
Soluzioni approvate per l’alta pressione, fino a 52 bar e per i refrigeranti naturali
Configurazione a saldatura diretta per una compatibilità perfetta e nessuna perdita
Elevata efficienza energetica
Design compatto
Installazione Plug and Play

Nuova stazione di regolazione in acciaio inossidabile
Danfoss ha appena lanciato una versione in acciaio inossidabile della sua stazione di regolazione ICF Flexline™ di grande successo per la refrigerazione industriale.
Documentazione
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Strumenti e app

Applicazione per refrigerazione industriale
Vuoi saperne di più sulla refrigerazione industriale con ammoniaca? L'applicazione IR è una presentazione PowerPoint interattiva che illustra tutti i dettagli di un impianto ad ammoniaca a due fasi. Facendo clic su una specifica area dell’impianto, sono visualizzati dettagliati disegni in sezione e informazioni sulle valvole specifiche richieste. Troverai inoltre link utili a documentazione tecnica, animazioni e video dei prodotti.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Stazione di regolazione ICF Flexline™La libertà assoluta è la parola chiave per le stazioni di regolazione ICF Flexline™. Parte della famiglia Flexline™, queste stazioni di regolazione sono basate su un concetto modulare unico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elettrovalvola ICF 20-2L'elettrovalvola ICF 20-2, che succede alla leggendaria EVRA(T) 10/15/20, è potenziata da aggiornamenti a prova di futuro. Maggiore tenuta, sicura e a prova di perdite: un'elettrovalvola di nuova generazione per un'ampia gamma di applicazioni di refrigerazione industriale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Stazione di regolazione in acciaio inossidabile ICF Flexline™La stazione di regolazione ICF SS offre risparmio di tempo, spazio e denaro rispetto alle soluzioni di controllo che utilizzano componenti tradizionali.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di regolazione ICV Flexline™Danfoss ICV Flexline™ garantisce una soluzione affidabile, sicura ed ecologica, ora e in futuro. La famiglia di prodotti è composta da una servovalvola azionata da valvola pilota ICS, una valvola motorizzata ICM e un'elettrovalvola a due fasi ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™Piattaforma di prodotti SVL Flexline™ studiata per soddisfare i requisiti di refrigerazione industriale. La gamma copre cinque diverse funzioni con solo due modelli di valvole.