Stazione di regolazione ICF Flexline™

  • Panoramica
  • Prodotti in evidenza
  • Documentazione
  • Software

Concetto modulare unico

Libertà senza pari è la parola chiave delle stazioni di regolazione ICF Flexline™. Parte della famiglia Flexline™, queste stazioni di regolazione sono basate su un concetto modulare unico.

Questa soluzione di regolazione Danfoss a più orifizi offre risparmi significativi sostituendo una serie di valvole con un solo gruppo di regolazione. Dotato di un involucro valvola e un massimo di quattro o sei moduli funzionali, il gruppo di regolazione è una vera soluzione plug and play.

Le quattro configurazioni di base sono compatibili con il 90% delle applicazioni e consentono oltre 50 configurazioni personalizzate. In pratica, ciò significa un'installazione rapida e meno ore di manutenzione.

Le stazioni di regolazione sono progettate per l'utilizzo con refrigeranti ad alte e basse pressioni, linee del liquido, linee di iniezione per compressori e linee di gas caldo. Sono approvate fino a 65 bar e possono essere utilizzate con la maggior parte dei tipi di refrigeranti.

Caratteristiche e vantaggi

Grande risparmio di tempo, un solo componente, progettazione semplice del sistema con disegni delle valvole 3D gratuiti

Tempo di installazione inferiore dell'80% con solo due saldature

Ridotta necessità di isolamento, design compatto

Facilità di manutenzione anche durante il funzionamento

Ridotta perdita di refrigerante durante il funzionamento

Lunga durata

Stazioni di regolazione ICF in acciaio inossidabile - Danfoss

Presentazione delle nuove stazioni di regolazione ICF in acciaio inossidabile

Questa innovazione consente di progettare impianti di refrigerazione moderni e a prova di futuro, interamente realizzati in acciaio inossidabile.

Prodotti in evidenza

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure A new dimension in installation and service - the ICF valve station from the Flexline series Tedesco Multiplo 23 mar, 2015 5.2 MB .pdf
Brochure A smarter and fast way for installation (ICF Flexline) Danese Multiplo 23 mar, 2015 5.1 MB .pdf
Brochure Bardziej przemyślany i szybszy, Montaż i serwis (ICF Flexline) Polacco Multiplo 27 nov, 2014 535.9 KB .pdf
Case story Danfoss semi-welded plate evaporator and air purger applications at the automated cold storage Miratorg Inglese Multiplo 01 giu, 2021 3.1 MB .pdf
Brochure ICF Large Polacco Multiplo 16 dic, 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Cinese (CN) Multiplo 16 dic, 2015 2.8 MB .pdf
Brochure ICF Large Portoghese Multiplo 16 dic, 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Russo Multiplo 16 dic, 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Spagnolo, castigliano Multiplo 16 dic, 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Inglese Multiplo 08 dic, 2015 3.0 MB .pdf
Brochure ICF Large Tedesco Multiplo 16 dic, 2015 2.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Italiano Multiplo 23 mar, 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Inglese Multiplo 23 mar, 2015 3.6 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Cinese (CN) Multiplo 23 set, 2014 2.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Portoghese Multiplo 16 apr, 2015 3.6 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Russo Multiplo 23 mar, 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Olandese, Fiammingo Multiplo 23 mar, 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Spagnolo, castigliano Multiplo 23 mar, 2015 3.6 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Polacco Multiplo 23 mar, 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Francese Multiplo 23 mar, 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Danese Multiplo 23 mar, 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family Inglese Multiplo 17 apr, 2015 5.1 MB .pdf
Brochure The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family Spagnolo, castigliano Multiplo 23 mar, 2015 5.1 MB .pdf
Brochure The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family Francese Multiplo 23 mar, 2015 5.1 MB .pdf
Brochure The smarter, faster route to Installation and service (ICF Flexline) Russo Multiplo 04 apr, 2016 5.2 MB .pdf
Brochure The smarter, faster way to install and maintain (ICF Flexline) Portoghese Multiplo 23 mar, 2015 5.1 MB .pdf
Brochure The smarter, faster way to installation and maintenance (ICF Flexline) Olandese, Fiammingo Multiplo 23 mar, 2015 5.1 MB .pdf
Brochure Un modo intelligente e più rapido di effettuare l'installazione e la manutenzione (ICF Flexline) Italiano Multiplo 23 mar, 2015 5.1 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico

Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.