Premio Red Dot per il design di prodotto 2024
Il Red Dot Award riconosce ICAD B come prodotto dal design e dall'usabilità eccezionali. Guardate il video per scoprire come il team di ICAD B ha ottenuto questo riconoscimento e cosa significa per il futuro.
Porta il controllo delle valvole motorizzate a un livello superiore con ICAD B
Progettato per un'ampia gamma di applicazioni, ICAD B è affidabile, facile da usare e si integra perfettamente con i sistemi di controllo.

Affidabilità senza pari
ICAD B è progettato per offrire prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni. Il suo meccanismo di montaggio prevede un accoppiamento completamente ermetico tra l'ICAD e l'ICM, che impedisce all'umidità di penetrare nella guarnizione. L'accoppiamento non richiede grasso o materiali aggiuntivi, quindi non è necessaria alcuna manutenzione o pulizia. Il nuovo design è stato attentamente sottoposto a test e convalidato sia in laboratorio che sul campo, fornendo risultati costantemente positivi e privi di problemi.
Configurazione, installazione e manutenzione efficienti
ICAD B include diverse funzioni software intelligenti che semplificano l'installazione, la configurazione e la manutenzione.
Utilizza la procedura di configurazione guidata dell'applicazione per smartphone per installare e configurare rapidamente ICAD B.
- Imposta un programma di manutenzione preventiva nel sistema per evitare tempi di inattività imprevisti.
- Ottieni informazioni dettagliate sulle prestazioni grazie alla funzione di autodiagnosi integrata.
- Risolvi i problemi del sistema da remoto attraverso l'applicazione per smartphone
Sfruttare al massimo la connettività digitale / Un'ampia gamma di opzioni di connettività digitale
ICAD B offre tre metodi di accesso: direttamente sulla valvola tramite il pannello di visualizzazione, traverso l'app per smartphone e in modalità wireless, su un'interfaccia remota tramite comunicazione dati. Puoi selezionare tra due opzioni di comunicazione dati: Modbus RTU su RS485 e Modbus TCP IP su Ethernet. È possibile integrare completamente ogni ICAD B nel sistema di controllo per gestire l'impostazione, la regolazione dei parametri e il monitoraggio e il controllo.

Guarda il controllo delle valvole motorizzate sotto una nuova luce.
Dedicato alla configurazione semplice, alle operazioni senza problemi e al monitoraggio in tempo reale, ICAD B semplifica i flussi di lavoro e ti prepara per un futuro più fresco. Scopri di più.
Caratteristiche e vantaggi aggiuntivi
Pannello di visualizzazione protetto da password con navigazione intuitiva
Tutti i menu e i parametri sono accessibili tramite l'app per smartphone
La spia di stato fornisce una notifica visibile dello stato del sistema
Il design di montaggio a due viti e il posizionamento dell'accoppiamento 360° ne facilitano il montaggio
I miglioramenti della logica operativa (monitoraggio della coppia, Micro step) migliorano le prestazioni e prevengono gli errori
100% retrocompatibilità con tutte le valvole ICM/ICMTS
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Guida all’installazione | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Cinese (CN) | Multiplo | 15 nov, 2023 | 3.8 MB | |
Guida all’installazione | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Francese | Multiplo | 15 nov, 2023 | 6.6 MB | |
Guida all’installazione | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 15 nov, 2023 | 6.6 MB | |
Guida all’installazione | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Polacco | Multiplo | 15 nov, 2023 | 6.6 MB | |
Guida all’installazione | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Portoghese | Multiplo | 15 nov, 2023 | 6.6 MB | |
Guida all’installazione | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Tedesco | Multiplo | 15 nov, 2023 | 6.6 MB | |
Guida all’installazione | Actuator, Type ICAD 600B / 600B-TS / 1200B | Inglese | Multiplo | 11 mar, 2024 | 6.7 MB | |
Guida all’installazione | Attuatore, Tipo ICAD 600B/600B-TS/1200B | Italiano | Multiplo | 15 nov, 2023 | 6.6 MB | |
Manuale d‘uso | CoolConfig ICAD Operating Manual | Inglese | Multiplo | 29 gen, 2024 | 18.4 MB | |
Brochure | ICAD B brochure - See motorized valves control in a new light | Francese | Frankrike | 19 dic, 2023 | 3.4 MB | |
Brochure | ICAD B brochure - See motorized valves control in a new light | Tedesco | Multiplo | 11 dic, 2023 | 1.0 MB | |
Brochure | ICAD B brochure - See motorized valves control in a new light | Inglese | Multiplo | 20 nov, 2023 | 1.3 MB | |
Brochure | ICAD B e-Book - See motorized valves control in a new light | Spagnolo, castigliano | Spagna | 03 gen, 2024 | 3.1 MB | |
Brochure | ICAD B eBook | Italiano | Italia | 22 dic, 2023 | 1.0 MB | |
Manuale d‘uso | ICM and ICMTS Motorized Valves and CVE Pilot valves with ICAD Actuators | Inglese | Multiplo | 21 nov, 2024 | 13.9 MB | |
Scheda tecnica | Motor actuator for ICM/ICM-TS motorized valves and CVE pilot valve | Inglese | Multiplo | 26 lug, 2024 | 3.4 MB |