SVL SS Flexline™ in acciaio inossidabile

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti
  • Documentazione
  • Software
  • Prodotti correlati
  • Formazione

SVL SS Flexline™ acciaio inossidabile

La nuova gamma di prodotti in acciaio inossidabile si basa sul concetto modulare di successo della famiglia di prodotti Flexline™, che comprende valvole ICV, ICF e SVL. I prodotti in acciaio inossidabile offriranno quindi molti degli stessi vantaggi noti dal concetto Flexline™.

Basati su un corpo valvola comune (ad angolo o via parallele), i moduli funzionali nella piattaforma SVL SS offrono cinque diverse funzioni: spegnimento, controllo/arresto, controllo, regolazione e filtro. Tutti i moduli funzionali si adattano allo stesso corpo, offrendo grande flessibilità e semplicità.

Caratteristiche e vantaggi

Per impianti a CO2 in subcritico e impianti a pompa di calore

Offre un corpo comune che consente di passare da una funzione all'altra in modo semplice e rapido

Consente una manutenzione rapida e semplice grazie a parti di ricambio condivise e design modulare

Offre un funzionamento di apertura e chiusura fluido, con un'elevata affidabilità

Brochure - Componenti di linea in acciaio inossidabile per la refrigerazione industriale - Danfoss

Controllo preciso della temperatura e zero corrosione

Danfoss offre un'ampia gamma di componenti in acciaio inossidabile, inclusa la nuova serie SVL SS Flexline™ di componenti in linea modulari. Leggi le brochure per le industrie lattiero-casearie, della pesca, della birra e della lavorazione della carne.

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { SVA-S SS e SVA-L SS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { SVA-S SS e SVA-L SS - Danfoss } else { SVA-S SS e SVA-L SS - Danfoss }
    SVA-S SS e SVA-L SS

    Le valvole di arresto SVA-S SS e SVA-L SS in acciaio inossidabile sono disponibili con attacchi DIN e ANSI nelle versioni ad angolo e diritta e con bocchettone standard.

  • if (isSmallPicture) { REG-SA SS REG-SB SS; } else if (isBigColumns) { REG-SA SS REG-SB SS } else { REG-SA SS REG-SB SS }
    Valvole di regolazione - REG-SA SS e REG-SB SS

    Le REG-SA SS e le REG-SB SS sono valvole di regolazione manuali ad angolo e a vie parallele, che rivestono la funzione di normali valvole di intercettazione nella posizione chiusa.

     

  • if (isSmallPicture) { Filtro FIA-SS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Filtro FIA-SS - Danfoss } else { Filtro FIA-SS - Danfoss }
    Filtro FIA-SS

    I FIA SS sono una gamma di filtri in acciaio inossidabile ad angolo e a vie parallele accuratamente progettati per offrire condizioni di flusso favorevoli.

     

  • if (isSmallPicture) { SCA-X SS - Valvola di ritegno e di arresto in acciaio inox - Danfoss; } else if (isBigColumns) { SCA-X SS - Valvola di ritegno e di arresto in acciaio inox - Danfoss } else { SCA-X SS - Valvola di ritegno e di arresto in acciaio inox - Danfoss }
    SCA-X SS - Valvola di ritegno e di arresto in acciaio inox

    Le SCA-X SS sono valvole di ritegno e di arresto in acciaio inox con funzione di valvola di arresto incorporata. Le SCA-X SS sono disponibili nelle versioni ad angolo. Le valvole sono progettate per aprirsi a pressioni differenziali molto basse, consentono condizioni di flusso favorevoli e sono facili da smontare per l'ispezione e la manutenzione. Le SCA-X sono dotate di tappo sfiatato e hanno una controguarnizione interna che consente di sostituire la guarnizione del mandrino mentre la valvola è ancora in pressione.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Guida all’applicazione Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Inglese Multiplo 27 mar, 2025 18.5 MB .pdf
Guida all’applicazione Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Polacco Polonia 20 dic, 2022 19.9 MB .pdf
Scheda tecnica Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Polacco Multiplo 23 mag, 2023 3.8 MB .pdf
Scheda tecnica Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Spagnolo, castigliano Multiplo 23 mag, 2023 3.5 MB .pdf
Scheda tecnica Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Portoghese Multiplo 23 mag, 2023 3.7 MB .pdf
Scheda tecnica Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Francese Multiplo 23 mag, 2023 3.5 MB .pdf
Scheda tecnica Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Inglese Multiplo 09 feb, 2024 4.3 MB .pdf
Scheda tecnica Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Cinese (CN) Multiplo 23 mag, 2023 3.6 MB .pdf
Scheda tecnica Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Francese Multiplo 07 ago, 2023 2.2 MB .pdf
Scheda tecnica Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Portoghese Multiplo 07 ago, 2023 2.2 MB .pdf
Scheda tecnica Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Cinese (CN) Multiplo 07 ago, 2023 2.5 MB .pdf
Scheda tecnica Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Polacco Multiplo 07 ago, 2023 2.3 MB .pdf
Scheda tecnica Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Spagnolo, castigliano Multiplo 07 ago, 2023 2.2 MB .pdf
Scheda tecnica Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Inglese Multiplo 10 apr, 2025 2.5 MB .pdf
Guida all’applicazione Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial Portoghese Multiplo 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Guida all’applicazione Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Spagnolo, castigliano Multiplo 21 mar, 2018 12.2 MB .pdf
Guida all’applicazione Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles Francese Multiplo 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Guida all’applicazione Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych Polacco Multiplo 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Scheda tecnica Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Portoghese Multiplo 23 gen, 2024 4.0 MB .pdf
Scheda tecnica Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Francese Multiplo 23 gen, 2024 4.0 MB .pdf
Scheda tecnica Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Polacco Multiplo 23 gen, 2024 4.1 MB .pdf
Scheda tecnica Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Spagnolo, castigliano Multiplo 23 gen, 2024 4.0 MB .pdf
Scheda tecnica Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Inglese Multiplo 07 apr, 2025 3.8 MB .pdf
Scheda tecnica Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Cinese (CN) Multiplo 23 gen, 2024 4.0 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Danese Multiplo 15 ott, 2014 887.2 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Francese Multiplo 15 ott, 2014 902.1 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Spagnolo, castigliano Multiplo 15 ott, 2014 887.9 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Olandese, Fiammingo Multiplo 15 ott, 2014 908.6 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Ucraino Ucraina 28 apr, 2020 925.1 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Inglese Multiplo 12 feb, 2024 14.7 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Tedesco Multiplo 03 ott, 2014 940.7 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Polacco Multiplo 15 ott, 2014 893.4 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Inglese Multiplo 28 mar, 2024 2.9 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Inglese Multiplo 12 feb, 2024 14.4 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Francese Multiplo 15 ott, 2014 866.6 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Spagnolo, castigliano Multiplo 15 ott, 2014 805.4 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Polacco Multiplo 15 ott, 2014 840.5 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Danese Multiplo 15 ott, 2014 829.0 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Russo Multiplo 15 ott, 2014 853.8 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Inglese Multiplo 28 mar, 2024 14.4 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Tedesco Multiplo 13 ott, 2014 868.1 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Fishery Industry Inglese Multiplo 12 feb, 2024 15.0 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Fishery Industry Inglese Multiplo 28 mar, 2024 15.0 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Fishery Industry Tedesco Multiplo 03 ott, 2014 1.7 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Tedesco Multiplo 07 ott, 2014 1.4 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Cinese (CN) Multiplo 10 dic, 2014 1.9 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Spagnolo, castigliano Multiplo 10 dic, 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Francese Multiplo 10 dic, 2014 1.2 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Olandese, Fiammingo Multiplo 10 dic, 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Danese Multiplo 10 dic, 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Inglese Multiplo 12 feb, 2024 14.9 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Russo Central Asia Unit 10 dic, 2014 1.2 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Polacco Multiplo 10 dic, 2014 1.1 MB .pdf
Scheda tecnica Strainer housing, type FIA SS Inglese Multiplo 28 gen, 2025 2.6 MB .pdf
Scheda tecnica Strainer housing, type FIA SS Portoghese Multiplo 12 mag, 2023 3.4 MB .pdf
Scheda tecnica Strainer housing, type FIA SS Cinese (CN) Multiplo 12 mag, 2023 2.4 MB .pdf
Scheda tecnica Strainer housing, type FIA SS Spagnolo, castigliano Multiplo 12 mag, 2023 2.5 MB .pdf
Scheda tecnica Valvola di intercettazione, tipo SVA-S SS e SVA-L SS Italiano Multiplo 23 gen, 2024 3.9 MB .pdf
Scheda tecnica Valvola di ritegno e intercettazione, tipo SCA-X SS e valvola di ritegno, tipo CHV-X SS Italiano Multiplo 23 mag, 2023 3.5 MB .pdf
Scheda tecnica Valvole di regolazione ad azionamento manuale, tipo REG-SA SS e REG-SB SS Italiano Multiplo 07 ago, 2023 2.2 MB .pdf
Guida all’applicazione Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем Russo Multiplo 21 mar, 2018 12.5 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico

Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.

 

Prodotti correlati