Studiata per soddisfare i requisiti di refrigerazione industriale in tutto il mondo.
La piattaforma di prodotti SVL Flexline™ è studiata per soddisfare i requisiti di refrigerazione industriale in tutto il mondo.
La flessibilità è la caratteristica principale della piattaforma SVL. Utilizzando solo due corpi valvola base, una a vie parallele e una ad angolo, la piattaforma offre cinque diverse funzioni. Questa semplicità permette un utilizzo facile e veloce in molti processi.
I prodotti Danfoss Flexline™ offrono una facile strada verso la sostenibilità con bassi costi del ciclo di vita, basse emissioni relative a perdite e l'approvazione per l'utilizzo con refrigeranti a basso GWP.
Caratteristiche e vantaggi
Gestisce un'ampia gamma di temperature da -60 a +150°C
Gestisce pressioni di esercizio fino a 65 bar
Offre un corpo comune che consente di passare da una funzione all'altra in modo semplice e rapido
Consente una manutenzione rapida e semplice grazie a parti di ricambio condivise e design modulare
Offre un funzionamento di apertura e chiusura fluido, con un'elevata affidabilità

Manuale applicativo
Il manuale applicativo Danfoss è un documento di riferimento realizzato per facilitare il lavoro con gli impianti di refrigerazione industriale. Il manuale fornisce risposte ed esempi su come selezionare metodi di controllo per diversi impianti di refrigerazione, perché dovrebbero essere progettati in un determinato modo e quali componenti utilizzare.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglese | Multiplo | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polacco | Polonia | 20 dic, 2022 | 19.9 MB | |
Scheda tecnica | Check & stop valve, SCA-X, Check valve, CHV-X | Inglese | Stati Uniti | 09 nov, 2018 | 3.2 MB | |
Scheda tecnica | Filtro, tipo FIA | Italiano | Multiplo | 31 lug, 2019 | 1.6 MB | |
Scheda tecnica | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB 10-65 | Inglese | Multiplo | 21 gen, 2025 | 3.5 MB | |
Scheda tecnica | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Polacco | Multiplo | 26 mag, 2020 | 2.5 MB | |
Scheda tecnica | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Portoghese | Multiplo | 21 feb, 2023 | 3.6 MB | |
Scheda tecnica | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Cinese (CN) | Multiplo | 21 feb, 2023 | 3.8 MB | |
Scheda tecnica | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Francese | Multiplo | 21 feb, 2023 | 3.5 MB | |
Scheda tecnica | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Russo | Multiplo | 21 feb, 2023 | 3.6 MB | |
Scheda tecnica | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 21 feb, 2023 | 3.8 MB | |
Brochure | Jedna platforma - wiele opcji. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Polacco | Multiplo | 27 nov, 2014 | 721.2 KB | |
Guida all’applicazione | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portoghese | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Guida all’applicazione | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francese | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Brochure | One platform - different applications. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Tedesco | Multiplo | 23 mar, 2015 | 843.1 KB | |
Brochure | One platform - Many opportunities (SVL Line Components - part of the Flexline product range). | Danese | Multiplo | 23 mar, 2015 | 834.0 KB | |
Brochure | One platform - Multiple options (SVL line components - part of the Flexline product range) | Portoghese | Multiplo | 23 mar, 2015 | 811.0 KB | |
Brochure | One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the Flexline product range) | Russo | Multiplo | 27 nov, 2014 | 728.5 KB | |
Brochure | One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 23 mar, 2015 | 811.1 KB | |
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Cinese (CN) | Multiplo | 01 giu, 2016 | 1.8 MB | |
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Cinese (CN) | Multiplo | 14 ago, 2015 | 1.5 MB | |
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Inglese | Multiplo | 23 mar, 2015 | 736.0 KB | |
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Francese | Multiplo | 23 mar, 2015 | 858.2 KB | |
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 23 mar, 2015 | 806.4 KB | |
Guida all’applicazione | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polacco | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Scheda tecnica | Shut-off valve, type SVA-S and SVA-L | Inglese | Multiplo | 29 ago, 2024 | 5.4 MB | |
Scheda tecnica | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Francese | Multiplo | 21 feb, 2023 | 4.5 MB | |
Scheda tecnica | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 21 feb, 2023 | 4.4 MB | |
Scheda tecnica | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Portoghese | Multiplo | 21 feb, 2023 | 4.5 MB | |
Scheda tecnica | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Russo | Multiplo | 21 feb, 2023 | 4.5 MB | |
Scheda tecnica | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | Cinese (CN) | Multiplo | 21 feb, 2023 | 4.6 MB | |
Scheda tecnica | Shut-off valves, Type SVA-S and SVA-L | Polacco | Multiplo | 04 dic, 2020 | 5.0 MB | |
Scheda tecnica | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Portoghese | Multiplo | 09 giu, 2023 | 4.4 MB | |
Scheda tecnica | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Cinese (CN) | Multiplo | 09 giu, 2023 | 4.6 MB | |
Scheda tecnica | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Francese | Multiplo | 09 giu, 2023 | 4.7 MB | |
Scheda tecnica | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 09 giu, 2023 | 4.5 MB | |
Scheda tecnica | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Polacco | Multiplo | 09 giu, 2023 | 4.7 MB | |
Scheda tecnica | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Inglese | Multiplo | 11 set, 2024 | 3.8 MB | |
Scheda tecnica | Strainer, FIA | Portoghese | Multiplo | 11 mar, 2024 | 1.9 MB | |
Scheda tecnica | Strainer, FIA | Francese | Multiplo | 31 lug, 2019 | 1.6 MB | |
Scheda tecnica | Strainer, FIA | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 11 mar, 2024 | 1.9 MB | |
Scheda tecnica | Strainer, FIA | Cinese (CN) | Multiplo | 11 mar, 2024 | 2.4 MB | |
Scheda tecnica | Strainer, FIA | Russo | Multiplo | 31 lug, 2019 | 1.6 MB | |
Scheda tecnica | Strainer, FIA | Polacco | Multiplo | 31 lug, 2019 | 1.6 MB | |
Scheda tecnica | Strainer, type FIA | Inglese | Multiplo | 28 gen, 2025 | 2.1 MB | |
Brochure | Un'unica gamma - Numerose opzioni. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | Italiano | Multiplo | 23 mar, 2015 | 807.7 KB | |
Scheda tecnica | Valvola di intercettazione, tipo SVA-S e SVA-L | Italiano | Multiplo | 21 feb, 2023 | 4.5 MB | |
Scheda tecnica | Valvola di ritegno/intercettazione e valvola di ritegno, tipo SCA-X e CHV-X | Italiano | Multiplo | 09 giu, 2023 | 4.4 MB | |
Scheda tecnica | Valvole di regolazione ad azionamento manuale, tipo REG-SA e REG-SB 10-65 | Italiano | Multiplo | 21 feb, 2023 | 3.6 MB | |
Scheda tecnica | Обратно-запорные клапаны SCA-X, обратные клапаны CHV-X | Russo | Multiplo | 09 nov, 2018 | 3.3 MB | |
Guida all’applicazione | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russo | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.5 MB |
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Prodotti in evidenza
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVA-S SS e SVA-L SSLe valvole di arresto SVA-S SS e SVA-L SS in acciaio inossidabile sono disponibili con attacchi DIN e ANSI nelle versioni ad angolo e diritta e con bocchettone standard.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVA/FIA-140BLa piattaforma SVL Flexline™ si estende ora fino a una pressione massima di esercizio di 140 bar per rispondere alla crescente richiesta di valvole manuali di grandi dimensioni nell'ambito della progettazione industriale per sistemi transcritici a CO2 con R744 su vasta scala.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regolatore di livello dell'olio compressoreIl regolatore di livello dell'olio compressore COM garantisce un controllo e una regolazione ottimali di livello dell'olio nei compressori semiermetici, scroll e alternativi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL 65 bar Flexline™I moduli funzionali nella piattaforma SVL 65 bar offrono cinque diverse funzioni: Regolazione manuale (REG-SA e REG-SB), Controllo e arresto (SCA-X), Controllo (CHV-X), Filtro (FIA). La nuova gamma si basa sul concetto modulare di successo dei prodotti della famiglia Flexline™.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL SS Flexline™ in acciaio inossidabileI moduli funzionali nella piattaforma SVL SS offrono cinque diverse funzioni: spegnimento, controllo/arresto, controllo, regolazione e filtro. La nuova gamma di prodotti in acciaio inossidabile si basa sul concetto modulare di successo dei prodotti della famiglia Flexline™.