Ottimizzate per l'uso in linee di liquido, aspirazione e gas caldo
Le valvole di ritegno Danfoss NRV e NRVH sono ottimizzate per l'uso in linee di liquido, aspirazione e gas caldo nelle applicazioni di condizionamento dell'aria per garantire la corretta direzione del flusso. La valvola NRVH è progettata appositamente per sistemi in cui i compressori sono collegati in parallelo.
Caratteristiche e vantaggi
Le valvole possono essere utilizzate per refrigeranti fluorurati e CO2
Sono disponibili versioni a vie parallele e ad angolo
Fornite con attacchi a cartella e a brasare
Disponibili con attacchi sovradimensionati per una facile installazione
La valvola NRVH viene fornita con molla al Δp = 0,3 bar (4 psi)

Accedi allo store dei prodotti
Trova tutte le informazioni che ti servono su questi prodotti.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | Check valve Type NRV and NRVH | Inglese | Multiplo | 18 mar, 2021 | 4.5 MB | |
Scheda tecnica | Check valve, type NRV and NRVH | Ucraino | Ucraina | 11 lug, 2023 | 6.1 MB | |
Scheda tecnica | Check valve, type NRV and NRVH | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 09 gen, 2024 | 4.7 MB | |
Scheda tecnica | NRV check valve CO2 | Inglese | Multiplo | 12 gen, 2020 | 574.8 KB | |
Scheda tecnica | Обратный клапан, Клапаны типа NRV и NRVH, версия 2 | Russo | Multiplo | 25 mag, 2020 | 2.9 MB |
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.