Pressostati di lunga durata per condizionatori d'aria
I pressostati per condizionatori a cartuccia ACB e CCB Danfoss sono piccoli regolatori di pressione di tipo a disco. Da questi interruttori si può avere la certezza di un funzionamento sicuro e affidabile e di una lunga durata.
Le dimensioni e il peso ridotti e l'elevato grado di protezione consentono di montarlo direttamente sul sistema di condizionamento dell'aria, per il quale è richiesta la regolazione della pressione. Il design semplice e compatto permette di risparmiare spazio e ridurre i costi di installazione.
Gli interruttori sono disponibili con diverse impostazioni di pressione e attacchi per soddisfare tutte le tue esigenze.
Caratteristiche e vantaggi
Intervallo di pressione da -0,5 a 45 bar (da -7,25 a 653 psi)
Il tipo CCB è disponibile per la pressione estremamente elevata.
Design compatto e leggero
Sono disponibili tutti i tipi di attacchi
Lunga durata
Versione impermeabile IP 66 con cavi
Omologazione UL su richiesta

eLesson sui pressostati e termostati
Scopri di più sui controlli di accensione e spegnimento: Pressostati e termostati in questa eLesson.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostati KP/KPU, applicazioni standardI pressostati KP sono ottimizzati per la refrigerazione commerciale leggera e pesante e forniscono un'eccellente protezione dalla bassa pressione di aspirazione o dall'alta pressione di mandata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostati differenziali MPI pressostati KP sono utilizzati per proteggere gli impianti di refrigerazione o di condizionamento aria da pressioni di aspirazione eccessivamente basse o pressioni di mandata eccessivamente elevate. Vengono utilizzati anche per l'avvio e l'arresto di compressori di refrigerazione e ventilatori in condensatori raffreddati ad aria. Sono disponibili con protezioni IP 30 e IP 44.
Formazione
Maggiori informazioni su pressostati e termostati
Evita le contraffazioni

Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine
I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.