Aumentare l'efficienza riducendo i costi con l'economizzatore Danfoss
La soluzione con economizzatore aiuta a ridurre il consumo energetico e ad aumentare la capacità del sistema dei chiller A/C e W/C. Con una presenza produttiva globale che si estende a Messico, Cina ed Europa, forniamo prodotti di alta qualità supportati da oltre 20 anni di eccellenza produttiva.
La nostra soluzione compatta e preassemblata riduce al minimo gli investimenti in sviluppo e produzione degli OEM. I progetti su misura, basati su una vasta esperienza da componente ad applicazione, garantiscono prestazioni ottimizzate per svariati requisiti di sistema.
Caratteristiche e vantaggi
Progettazione flessibile e personalizzata in base ai requisiti di sistema
Design del sistema ottimizzato con vari design di flusso della valvola di espansione elettrica
Compatibilità oil-free nei modelli dedicati per un'affidabilità superiore
Capacità del sistema: 20-260 TR/78-930 kW
Capacità economizzatore: 5-32 TR/18-112 kW
Idoneo all'uso con R134a e alternative a basso GWP R513A e R1234ze

Scopri di più sull'economizzatore
Documents
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss pre-assembled Economizer | English | Multiplo | 30 ott, 2024 | 2.2 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di espansione comandate elettricamente ETSLa ETS è una serie di elettrovalvole a espansione per una precisa iniezione del liquido negli evaporatori per applicazioni di condizionamento dell'aria e di refrigerazione. Il pistone della valvola e la struttura a posizionamento lineare sono totalmente bilanciate e permettono sia una funzione bi-flusso che la chiusura totale solenoidale in entrambe le direzioni. Le valvole ETS sono compatibili con soluzioni di controllo elettroniche Danfoss e di altri produttori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtri disidratatori DCRI filtri disidratatori DCR ELIMINATOR® proteggono i sistemi di refrigerazione e condizionamento dall'umidità, dagli acidi e dalle impurità. Un filtro disidratatore DCR è un programma di parti composto da un involucro DCR, un coperchio superiore e inserti intercambiabili centrali di tipo 48-DM, 48-DC, 48-DA e 48-F.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione, GBCLe valvole a sfera GBC sono valvole di chiusura manuali ideali per applicazioni che richiedono un flusso bidirezionale. Sono approvate per l'uso nelle linee di liquido, aspirazione e gas caldo all'interno di impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a piastre saldobrasateLe prestazioni dello scambiatore di calore a piastre saldobrasate (BPHE) sono state dimostrate in 30 anni di costante sviluppo e garantiscono un'efficienza senza pari per tutte le applicazioni.