Spie di vetro
SGP: si tratta di una serie di spie di vetro per applicazioni ad alta pressione (pressione di esercizio massima 52 bar/754 psig). SPG è disponibile in versioni ottimizzate per refrigeranti con olio minerale, ad es. HCFC, e in versioni ottimizzate per refrigeranti HFC non infiammabili. SPG è disponibile con connessioni a cartella, a brasare e a tasca, con o senza indicatori di umidità.