Sensore di temperatura EKS 221

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Applicazioni correlate
  • Soluzioni correlate

Sensore di temperatura EKS 221

Sensore di temperatura 10 k NTC disponibile con punta del sensore in acciaio inossidabile o gomma termoplastica.  Permette una misurazione accurata della temperatura nei seguenti ambiti:

  • Refrigerazione
  • Condizionamento dell'aria
  • Riscaldamento

La caratteristica dell'elemento 10 K lo rende adattabile ai regolatori Optyma e MCX.

Visualizza il modello 3D

Caratteristiche e vantaggi

Intervallo di temperatura da -50 a 180 °C

Resistenza 10.000 Ohm a 25°C

Opzioni di protezione IP67 e IP68

Punta del sensore in acciaio o gomma termoplastica.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Scheda tecnica Temperature sensor NTC 10 Kohm EKS 221 Danese Multiplo 12 lug, 2016 351.6 KB .pdf
Scheda tecnica Temperature sensor NTC 10 Kohm EKS 221 Francese Multiplo 12 lug, 2016 326.7 KB .pdf
Scheda tecnica Temperature sensor NTC 10 Kohm EKS 221 Tedesco Multiplo 12 lug, 2016 383.2 KB .pdf
Scheda tecnica Temperature sensor NTC 10 Kohm EKS 221 Inglese Multiplo 12 lug, 2016 379.7 KB .pdf

Applicazioni correlate

Il sensore EKS 221 è adatto alle seguenti applicazioni:

  • if (isSmallPicture) { Celle frigorifere - Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale; } else if (isBigColumns) { Celle frigorifere - Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale } else { Celle frigorifere - Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale }
    Celle frigorifere

    Le soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.

  • if (isSmallPicture) { Chiller - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Chiller - Danfoss } else { Chiller - Danfoss }
    Chiller

    Quando si tratta di selezionare un chiller, il consumo energetico è un fattore chiave per i proprietari di immobili. A seconda delle dimensioni, del tipo e dell’uso dell’immobile, e del clima circostante, il chiller deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per offrire il miglior rapporto costo-efficienza e consentire ai propri clienti di differenziarsi sul mercato.

     

  • if (isSmallPicture) { Cisterne per il raffreddamento del latte Danfoss; } else if (isBigColumns) { Cisterne per il raffreddamento del latte Danfoss } else { Cisterne per il raffreddamento del latte Danfoss }
    Cisterne per il raffreddamento del latte

    Danfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore delle cisterne del latte in tutto il mondo.

  • if (isSmallPicture) { Espositori - Celle frigorifere - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Espositori - Celle frigorifere - Danfoss } else { Espositori - Celle frigorifere - Danfoss }
    Espositori

    Un controllo preciso della temperatura e del funzionamento dei banchi e delle celle frigorifere è di vitale importanza per l'alta qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Trova qui la tua soluzione.

  • if (isSmallPicture) { Essiccatori d’aria Danfoss; } else if (isBigColumns) { Essiccatori d’aria Danfoss } else { Essiccatori d’aria Danfoss }
    Essiccatori d'aria

    Danfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore degli essiccatori d’aria in tutto il mondo.

  • if (isSmallPicture) { Flusso refrigerante variabile - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Flusso refrigerante variabile - Danfoss } else { Flusso refrigerante variabile - Danfoss }
    Flusso refrigerante variabile

    Gli impianti a flusso variabile di refrigerante (VRF) per il condizionamento dell’aria iniziano a diventare decisamente popolari in tutto il mondo. Gli impianti VRF non solo offrono un condizionamento dell’aria flessibile ed energicamente efficiente, ma anche riscaldamento e acqua calda in numerose applicazioni residenziali e commerciali.

Soluzioni correlate

  • if (isSmallPicture) { Condizionamento aria - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condizionamento aria - Danfoss } else { Condizionamento aria - Danfoss }
    Condizionamento aria

    I componenti per condizionamento d'aria Danfoss sono durevoli ed efficienti dal punto di vista energetico. Scopri la nostra offerta per HVAC e le nostre applicazioni di condizionamento e riscaldamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Food retail - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Food retail - Danfoss } else { Food retail - Danfoss }
    Food retail

    I componenti Danfoss offrono il più basso costo di proprietà, riducendo allo stesso tempo la perdita di alimenti e l'impronta di carbonio degli impianti di refrigerazione dei supermercati.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Smart Store dimostra il viaggio verso un supermercato a zero emissioni; } else if (isBigColumns) { Danfoss Smart Store dimostra il viaggio verso un supermercato a zero emissioni } else { Danfoss Smart Store dimostra il viaggio verso un supermercato a zero emissioni }
    Lo Smart Store ADC di Danfoss mostra il viaggio per la creazione di un supermercato a zero emissioni

    L'esigenza per i supermercati di ottimizzare l'efficienza energetica, ridurre le perdite di cibo e minimizzare l'impronta di carbonio è più forte che mai. In collaborazione con un supermercato danese, Danfoss ha installato le ultime tecnologie e soluzioni per realizzare uno dei supermercati con la massima efficienza energetica possibile.

  • if (isSmallPicture) { Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale | Minimarket; } else if (isBigColumns) { Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale | Minimarket } else { Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale | Minimarket }
    Refrigerazione commerciale

    In qualità di fornitore leader nel settore della refrigerazione commerciale, la nostra vasta gamma di prodotti ci consente di supportare soluzioni per ogni esigenza, dal trasporto refrigerato alla refrigerazione specializzata.