![Sensore di temperatura AKS 12](/media/xo0gx0xo/aks-12.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Sensore di temperatura AKS 12
Sensore di temperatura multiuso Pt 1000. Il sensore può essere utilizzato per la registrazione o il monitoraggio della temperatura in combinazione con i regolatori EKC Danfoss nei seguenti ambiti:
- Refrigerazione
- Condizionamento dell'aria
- Riscaldamento
L'elemento sensore è tarato in fabbrica ed è conforme alle tolleranze della norma EN60751 per la Classe B.
Caratteristiche e vantaggi
Intervallo di temperatura da -40 a 100 °C
Resistenza 1.000 Ohm a 0°C
Cavo in PVC
Protezione IP67
Punta della sonda in acciaio inossidabile 18/8
Costante temporale di 15 secondi
Connettore AMP disponibile su alcuni numeri di parte selezionati
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | AKS 12 Temperature sensor | Inglese | Multiplo | 20 ago, 2019 | 185.7 KB | |
Scheda tecnica | AKS 12 Temperature sensor | Francese | Multiplo | 12 lug, 2016 | 190.4 KB | |
Scheda tecnica | AKS 12 Temperature sensor | Danese | Multiplo | 12 lug, 2016 | 217.0 KB | |
Scheda tecnica | AKS 12 Temperature sensor | Tedesco | Multiplo | 12 lug, 2016 | 247.5 KB | |
Scheda tecnica | AKS 12 Temperature sensor | Ucraino | Ucraina | 15 nov, 2023 | 296.9 KB |
Applicazioni correlate
Il sensore AKS 12 è adatto alle seguenti applicazioni:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle frigorifereLe soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillerQuando si tratta di selezionare un chiller, il consumo energetico è un fattore chiave per i proprietari di immobili. A seconda delle dimensioni, del tipo e dell’uso dell’immobile, e del clima circostante, il chiller deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per offrire il miglior rapporto costo-efficienza e consentire ai propri clienti di differenziarsi sul mercato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cisterne per il raffreddamento del latteDanfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore delle cisterne del latte in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Container refrigeratoDanfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore dei container in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EspositoriUn controllo preciso della temperatura e del funzionamento dei banchi e delle celle frigorifere è di vitale importanza per l'alta qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Trova qui la tua soluzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Essiccatori d'ariaDanfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore degli essiccatori d’aria in tutto il mondo.
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento ariaI componenti per condizionamento d'aria Danfoss sono durevoli ed efficienti dal punto di vista energetico. Scopri la nostra offerta per HVAC e le nostre applicazioni di condizionamento e riscaldamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Food retailI componenti Danfoss offrono il più basso costo di proprietà, riducendo allo stesso tempo la perdita di alimenti e l'impronta di carbonio degli impianti di refrigerazione dei supermercati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lo Smart Store ADC di Danfoss mostra il viaggio per la creazione di un supermercato a zero emissioniL'esigenza per i supermercati di ottimizzare l'efficienza energetica, ridurre le perdite di cibo e minimizzare l'impronta di carbonio è più forte che mai. In collaborazione con un supermercato danese, Danfoss ha installato le ultime tecnologie e soluzioni per realizzare uno dei supermercati con la massima efficienza energetica possibile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione commercialeIn qualità di fornitore leader nel settore della refrigerazione commerciale, la nostra vasta gamma di prodotti ci consente di supportare soluzioni per ogni esigenza, dal trasporto refrigerato alla refrigerazione specializzata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione industrialeSistemi di refrigerazione industriale progettati per assicurare condizioni perfette per alimenti all’interno di ambienti sicuri e a temperatura controllata, consentendo al tempo stesso di migliorare la sicurezza degli alimenti e ridurne lo spreco.