Sensore di temperatura Pt 1.000.
Il sensore può essere utilizzato per la registrazione e il monitoraggio della temperatura in combinazione con i regolatori Danfoss nei seguent ambiti:
- Refrigerazione
- Condizionamento dell'aria
- Riscaldamento
Il sensore è regolato e soddisfa i requisiti di tolleranza fissati dalla norma EN 60751, classe B.
Visualizza il modello 3D
Caratteristiche e vantaggi
Intervallo di temperatura -50 – 100 °C
Resistenza 1.000 Ohm a 0 °C
Protezione IP 67
Tempo di risposta rapido, costante temporale 10 secondi su tubo di rame.
I sensori sono regolati e soddisfano i requisiti di tolleranza fissati dalla norma EN 60751, classe B.
Cavi con codice colore per una facile installazione
Adatti per applicazioni HACCP
![ADAP-KOOL® per punti vendita di generi alimentari – con la nuova soluzione Danfoss Case Controls](/media/14491/adap-kool-case-control-solution_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
ADAP-KOOL® per punti vendita di generi alimentari – con la nuova soluzione Danfoss Case Controls
La nuova soluzione Danfoss ADAP-KOOL® Case Controls per applicazioni nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari abbatte i costi e offre una semplicità d'uso ottimale grazie a una nuova app per dispositivi mobili che semplifica la progettazione, l'installazione, l'assistenza e l'uso. La soluzione include quattro nuovi prodotti: una nuova piattaforma di regolazione per banchi, una valvola di espansione elettrica, un trasmettitore di pressione e un sensore di temperatura, tutti progettati per una soluzione ottimale.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | AKS 11 Temperature sensor | Ucraino | Ucraina | 11 dic, 2023 | 419.0 KB | |
Scheda tecnica | AKS 11 Temperature sensor | Danese | Multiplo | 07 dic, 2021 | 581.2 KB | |
Scheda tecnica | AKS 11 Temperature sensor | Francese | Multiplo | 01 ott, 2020 | 151.2 KB | |
Scheda tecnica | AKS 11 Temperature sensor | Tedesco | Multiplo | 01 ott, 2020 | 208.9 KB | |
Scheda tecnica | AKS 11 Temperature sensor | Inglese | Multiplo | 01 ott, 2020 | 207.2 KB |
Applicazioni correlate
Il sensore AKS 11 è adatto alle seguenti applicazioni</p>:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Armadietti refrigeratiCon l'accelerazione degli acquisti online di prodotti alimentari, i proprietari dei negozi stanno espandendo attivamente le proprie attività con nuovi sistemi di raffreddamento "click and collect", come gli armadietti refrigerati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle frigorifereLe soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillerQuando si tratta di selezionare un chiller, il consumo energetico è un fattore chiave per i proprietari di immobili. A seconda delle dimensioni, del tipo e dell’uso dell’immobile, e del clima circostante, il chiller deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per offrire il miglior rapporto costo-efficienza e consentire ai propri clienti di differenziarsi sul mercato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frigoriferi e congelatori commercialiArmadio commerciale progettato per contenere e conservare prodotti freschi, congelati o pre-raffreddati. Normalmente si tratta di un'unità autonoma in acciaio inossidabile utilizzata in cucine professionali, panifici e laboratori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La CO₂ nel food retailDa oltre 10 anni, Danfoss è pioniera nel settore dei sistemi di refrigerazione a CO₂. Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di refrigerazione a CO₂ per supermercati disponibili qui.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione di camion, rimorchi e furgoniDanfoss è leader mondiale nella fornitura di prodotti per la refrigerazione di rimorchi, camion e furgoni. Visita qui per scoprire perché scegliere le nostre soluzioni a elevata efficienza energetica.
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento ariaI componenti per condizionamento d'aria Danfoss sono durevoli ed efficienti dal punto di vista energetico. Scopri la nostra offerta per HVAC e le nostre applicazioni di condizionamento e riscaldamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Food retailI componenti Danfoss offrono il più basso costo di proprietà, riducendo allo stesso tempo la perdita di alimenti e l'impronta di carbonio degli impianti di refrigerazione dei supermercati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lo Smart Store ADC di Danfoss mostra il viaggio per la creazione di un supermercato a zero emissioniL'esigenza per i supermercati di ottimizzare l'efficienza energetica, ridurre le perdite di cibo e minimizzare l'impronta di carbonio è più forte che mai. In collaborazione con un supermercato danese, Danfoss ha installato le ultime tecnologie e soluzioni per realizzare uno dei supermercati con la massima efficienza energetica possibile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione commercialeIn qualità di fornitore leader nel settore della refrigerazione commerciale, la nostra vasta gamma di prodotti ci consente di supportare soluzioni per ogni esigenza, dal trasporto refrigerato alla refrigerazione specializzata.