Sensori di rilevamento di gas più moderni, stessa affidabilità
La stessa comprovata affidabilità, conformità agli standard e sicurezza della precedente serie DGS, ma con un tempo di risposta più rapido. Viene aggiunto un relè supplementare per avvisare tempestivamente di una concentrazione di gas in aumento. L'opzione di aggiungere un pulsante esterno permette di testare comodamente il sistema di allarme per il gas prima di entrare in un'area protetta da sensori.
La nuova serie DGS si basa su una piattaforma digitale completamente nuova, che la rende facile da installare e utilizzare. I sensori possono essere facilmente integrati nei sistemi ADAP-KOOL® Danfoss, permettendo un accesso all'assistenza remota 24/7 ai parametri e agli allarmi. La nuova serie DGS offre lunghi intervalli di calibrazione per ridurre i costi di manutenzione e le teste dei sensori sono facilmente sostituibili con una semplice procedura Plug and Play.
Nella nuova serie DGS sono presenti solo 5 modelli, ma copre 15 refrigeranti, compreso il propano con la variante del sensore a pellistore (DGS-PE). È disponibile una vasta gamma di accessori come teste di ricambio per i sensori, strobo e corno, paraspruzzi, un kit remoto e un set di canaline, nonché un kit di calibrazione. Una variante a basso costo senza cicalino e luce incorporati è anche disponibile per il montaggio in un pannello elettrico o nella sala impianti.
È possibile aggiornare facilmente la vecchia serie DGS alla nuova; questo requisito era una priorità assoluta al momento dello sviluppo della nuova serie.
Caratteristiche e vantaggi
Sicurezza nella protezione dell'edificio e del personale
15 refrigeranti, incluso il propano, con soli 5 modelli di sensori
Tempi di risposta rapidi e un più ampio campo di misura
Funzione di test per l'ingresso nella safe room
Messa in servizio di tipo Plug and Play e facile integrazione con i sistemi ADAP-KOOL® Danfoss
Routine di calibrazione semiautomatica e intuitiva grazie a uno strumento di servizio portatile
Lunghi intervalli lunghi di calibrazione del sensore di CO2
Sostituzione facile e veloce della testa del sensore
Software di controllo conforme alle norme SIL II ed EN 61508

Entra nello smart store Danfoss e scopri le ultime tecnologie
Ogni giorno, ci impegniamo a rendere il tuo supermercato sempre più smart
Riproduci il video

Scopri di più sulle soluzioni Danfoss Smart Store
Lo Smart Store Danfoss è il supermercato di domani, che migliora la sicurezza alimentare e massimizza l'efficienza energetica dai banchi al cloud. Scopri di più sulle nostre soluzioni per gli smart store qui.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle frigorifereLe soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La CO₂ nel food retailDa oltre 10 anni, Danfoss è pioniera nel settore dei sistemi di refrigerazione a CO₂. Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di refrigerazione a CO₂ per supermercati disponibili qui.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart storeLa soluzione Smart Store migliora la sicurezza alimentare e abbatte i costi energetici grazie al controllo integrato di refrigerazione, HVAC, illuminazione e altre applicazioni.
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Food retailI componenti Danfoss offrono il più basso costo di proprietà, riducendo allo stesso tempo la perdita di alimenti e l'impronta di carbonio degli impianti di refrigerazione dei supermercati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lo Smart Store ADC di Danfoss mostra il viaggio per la creazione di un supermercato a zero emissioniL'esigenza per i supermercati di ottimizzare l'efficienza energetica, ridurre le perdite di cibo e minimizzare l'impronta di carbonio è più forte che mai. In collaborazione con un supermercato danese, Danfoss ha installato le ultime tecnologie e soluzioni per realizzare uno dei supermercati con la massima efficienza energetica possibile.
Novità
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss lancia un nuovo servizio di assistenza post vendita per i compressori BOCK®lunedì 27 maggio 2024Il nuovo servizio - Danfoss RefCare - creerà una rete internazionale di partner di assistenza certificati e di centri di assistenza di proprietà Danfoss, in grado di fornire i migliori servizi di assistenza e manutenzione dei compressori BOCK®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Sensing Solutions supporta la transizione a refrigeranti a basso GWP con i suoi nuovi sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx.martedì 23 gennaio 2024Per oltre 55 anni, Danfoss Sensing Solutions ha fornito soluzioni di rilevamento innovative ai costruttori di sistemi HVAC/R in tutto il mondo. Ora, con la transizione del settore verso refrigeranti a basso GWP, Danfoss ha messo a frutto la sua decennale esperienza di rilevamento per progettare il sensore di rilevamento gas refrigerante A2L più sicuro e preciso del mercato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ANEO Retail e Danfoss ampliano l'offerta di "Energia come servizio" ai rivenditori di generi alimentari danesivenerdì 9 giugno 2023ANEO Retail e Danfoss, il gruppo multinazionale specializzato in ingegneria, stanno ampliando la loro collaborazione per la realizzazione di soluzioni innovative di servizi energetici per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari. Dopo un'esperienza di successo in Svezia, il progetto si sposta ora in Danimarca.
Contatti
Per maggiori informazioni, contattaci.