Sensore di rilevamento del gas Danfoss
Il sensore DGS (Gas Detecting Sensor) di Danfoss è stato progettato per essere conforme alle normative sull’F-gas e ai requisiti di salute e sicurezza.
Il DGS può essere montato su sistemi nuovi o esistenti in supermercati, impianti di refrigerazione di processo, magazzini refrigerati o in altre applicazioni o aree/zone specifiche.
Caratteristiche e vantaggi
Una risposta rapida e immediata nel rilevamento di una vasta gamma di gas utilizzati per gli impianti di refrigerazione nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari
Può essere usato in modo autonomo o integrato in un sistema
Fornisce un sistema di monitoraggio e di allarme automatico, continuo e in tempo reale
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rilevamento del gas per la refrigerazione industrialeLa nuova generazione di rilevatori di gas Danfoss si basa su una piattaforma digitale in grado di offrire numerose funzioni per garantire una migliore affidabilità operativa, una calibrazione semplice, una manutenzione efficiente, un'attenzione ai costi e conformità alle normative.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rilevamento del gas per la refrigerazione commercialeCon i sensori di gas della serie DGS, è possibile potenziare il rilevamento del gas nelle applicazioni di vendita al dettaglio di generi alimentari come supermercati, impianti di refrigerazione di processo, stoccaggio e magazzinaggio refrigerati.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | HGM-PGM Gas detector | Inglese | Multiplo | 21 ott, 2014 | 286.5 KB |
Software

Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.