Il nuovo sensore di pressione DST P110 di Danfoss offre maggiore affidabilità, durata e prestazioni per applicazioni nei settori della refrigerazione e del condizionamento dell'aria. Grazie al suo design in acciaio inossidabile e all'interfaccia multimediale sigillata ermeticamente, il DST P110 è in grado di resistere anche agli ambienti applicativi più impegnativi. Il sensore funziona su una nuova e potente piattaforma elettronica, che offre funzionalità autodiagnostiche e caratteristiche programmabili, il tutto a un prezzo conveniente.
Visualizza i modelli 3D:
Caratteristiche e vantaggi
Alta precisione.Il sensore DST P110 offre un'accuratezza della banda di errore totale del +/-1% in tutta la gamma di temperatura focalizzata sull'applicazione. I profili di calibrazione personalizzati possono essere regolati per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione, supportano, quindi, un controllo del surriscaldamento più efficiente.
Solido e affidabile. L'imballaggio ottimizzato del prodotto del sensore MEMS e dell'elettronica di condizionamento del segnale consente eccellenti proprietà di resistenza alle vibrazioni, gestione termica e protezione dall'ingresso dell'umidità.
Accuratamente testato. Il metodo "test-to-failure" è una fase importante del processo di sviluppo dei prodotti Danfoss, poiché fornisce una maggiore conoscenza del design del prodotto e delle specifiche. Questo metodo permette anche una ottimizzazione e un test più veloci, con conseguente miglioramento dei tempi di commercializzazione.
All'avanguardia. Le funzionalità diagnostiche di questo sensore avvantaggeranno gli OEM sia attualmente grazie al risparmio sui costi di risoluzione dei problemi, sia in futuro, quando più prodotti integreranno capacità elettroniche.
Scalabile. La nuova piattaforma elettronica permette agli OEM di mettere a punto le prestazioni del sensore specifico per la loro applicazione.
Certificazioni
Marchio CE
UL
ATEX
EAC
Conformità RoHS

DST P110 per applicazioni di raffreddamento
Fino al 50% di riduzione delle richieste di risarcimento in garanzia grazie alla diagnostica
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | DST P110 pressure sensor for cooling applications | Inglese | Multiplo | 19 dic, 2018 | 266.8 KB | |
Scheda tecnica | Pressure transmitter, type DST P110 | Inglese | Multiplo | 13 dic, 2023 | 976.1 KB | |
Scheda tecnica | Pressure transmitter, type DST P110 | Ucraino | Ucraina | 12 apr, 2024 | 1.3 MB |
Applicazioni correlate
I sensori di pressione DST P110 sono adatti alle seguenti applicazioni
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Armadietti refrigeratiCon l'accelerazione degli acquisti online di prodotti alimentari, i proprietari dei negozi stanno espandendo attivamente le proprie attività con nuovi sistemi di raffreddamento "click and collect", come gli armadietti refrigerati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle frigorifereLe soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillerQuando si tratta di selezionare un chiller, il consumo energetico è un fattore chiave per i proprietari di immobili. A seconda delle dimensioni, del tipo e dell’uso dell’immobile, e del clima circostante, il chiller deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per offrire il miglior rapporto costo-efficienza e consentire ai propri clienti di differenziarsi sul mercato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cisterne per il raffreddamento del latteDanfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore delle cisterne del latte in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento dell'aria di autobus e treniDanfoss fornisce componenti per il condizionamento dell'aria di autobus e treni per sistemi a elevata efficienza energetica. Visita qui per scoprire i nostri sistemi di condizionamento dell'aria per il trasporto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Container refrigeratoDanfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore dei container in tutto il mondo.
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento ariaI componenti per condizionamento d'aria Danfoss sono durevoli ed efficienti dal punto di vista energetico. Scopri la nostra offerta per HVAC e le nostre applicazioni di condizionamento e riscaldamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Food retailI componenti Danfoss offrono il più basso costo di proprietà, riducendo allo stesso tempo la perdita di alimenti e l'impronta di carbonio degli impianti di refrigerazione dei supermercati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lo Smart Store ADC di Danfoss mostra il viaggio per la creazione di un supermercato a zero emissioniL'esigenza per i supermercati di ottimizzare l'efficienza energetica, ridurre le perdite di cibo e minimizzare l'impronta di carbonio è più forte che mai. In collaborazione con un supermercato danese, Danfoss ha installato le ultime tecnologie e soluzioni per realizzare uno dei supermercati con la massima efficienza energetica possibile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione commercialeIn qualità di fornitore leader nel settore della refrigerazione commerciale, la nostra vasta gamma di prodotti ci consente di supportare soluzioni per ogni esigenza, dal trasporto refrigerato alla refrigerazione specializzata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione industrialeSistemi di refrigerazione industriale progettati per assicurare condizioni perfette per alimenti all’interno di ambienti sicuri e a temperatura controllata, consentendo al tempo stesso di migliorare la sicurezza degli alimenti e ridurne lo spreco.