AKS 32R è un trasmettitore di pressione raziometrico che converte la pressione misurata in un segnale lineare in uscita.
Il valore minimo del segnale di uscita è inferiore al 10% della tensione di alimentazione effettiva. Il valore massimo è superiore al 90% della tensione di alimentazione effettiva.
Con una tensione di alimentazione di 5 V, il segnale di uscita è di:
- 0,5 V nel campo di pressione minima
- 4,5 V nel campo di pressione massima
L'AKS 2050 è identico all'AKS 32R ma per l'alta pressione e con lo smorzatore di impulsi nell'attacco di pressione.
Il design robusto e il segnale di uscita raziometrico rende questo trasmettitore adatto a sistemi insieme a convertitori A/D raziometrici in diversi segmenti/applicazioni:
- Condizionamento dell'aria
- Refrigerazione commerciale
- Vendita al dettaglio di generi alimentari
- Refrigerazione industriale
Caratteristiche e vantaggi
Campo di misurazione fino a 159 bar
Segnale di uscita raziometrico (regolato su convertitori A/D raziometrici)
Opzione di smorzatore di impulsi per applicazioni ad alta pressione
Stabilizzatore di tensione incorporato
La struttura robusta offre protezione contro le sollecitazioni meccaniche quali urti, vibrazioni e aumenti improvvisi di pressione
Certificazioni
Marchio CE
UL
ATEX
EAC
Conformità RoHS
Documentazione
Applicazioni correlate
I trasmettitori di pressione AKS 32R e AKS 2050 sono adatti alle seguenti applicazioni
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle frigorifereLe soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillerQuando si tratta di selezionare un chiller, il consumo energetico è un fattore chiave per i proprietari di immobili. A seconda delle dimensioni, del tipo e dell’uso dell’immobile, e del clima circostante, il chiller deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per offrire il miglior rapporto costo-efficienza e consentire ai propri clienti di differenziarsi sul mercato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cisterne per il raffreddamento del latteDanfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore delle cisterne del latte in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento dell'aria di autobus e treniDanfoss fornisce componenti per il condizionamento dell'aria di autobus e treni per sistemi a elevata efficienza energetica. Visita qui per scoprire i nostri sistemi di condizionamento dell'aria per il trasporto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Container refrigeratoDanfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore dei container in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EspositoriUn controllo preciso della temperatura e del funzionamento dei banchi e delle celle frigorifere è di vitale importanza per l'alta qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Trova qui la tua soluzione.
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento ariaI componenti per condizionamento d'aria Danfoss sono durevoli ed efficienti dal punto di vista energetico. Scopri la nostra offerta per HVAC e le nostre applicazioni di condizionamento e riscaldamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Food retailI componenti Danfoss offrono il più basso costo di proprietà, riducendo allo stesso tempo la perdita di alimenti e l'impronta di carbonio degli impianti di refrigerazione dei supermercati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lo Smart Store ADC di Danfoss mostra il viaggio per la creazione di un supermercato a zero emissioniL'esigenza per i supermercati di ottimizzare l'efficienza energetica, ridurre le perdite di cibo e minimizzare l'impronta di carbonio è più forte che mai. In collaborazione con un supermercato danese, Danfoss ha installato le ultime tecnologie e soluzioni per realizzare uno dei supermercati con la massima efficienza energetica possibile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione commercialeIn qualità di fornitore leader nel settore della refrigerazione commerciale, la nostra vasta gamma di prodotti ci consente di supportare soluzioni per ogni esigenza, dal trasporto refrigerato alla refrigerazione specializzata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione industrialeSistemi di refrigerazione industriale progettati per assicurare condizioni perfette per alimenti all’interno di ambienti sicuri e a temperatura controllata, consentendo al tempo stesso di migliorare la sicurezza degli alimenti e ridurne lo spreco.