Trasmettitori di pressione AKS 32 e AKS 33

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Applicazioni correlate
  • Soluzioni correlate

Gli AKS 32 e AKS 33 sono trasmettitori di pressione che misurano la pressione e convertono il valore misurato in un segnale standard:

  • AKS 32:  da 1 a 5 V c.c. Oppure da 0 a 10 V c.c.
  • AKS 33: da 4 a 20 mA 

Il design robusto e le soluzioni di uscita di corrente e tensione continua rendono i sensori adatti a diversi segmenti/applicazioni:

  • Condizionamento dell'aria
  • Refrigerazione commerciale
  • Vendita al dettaglio di generi alimentari
  • Refrigerazione industriale

Caratteristiche e vantaggi

Campo di misura fino a 50 bar

Segnali di uscita di corrente e tensione continua

Stabilizzatore di tensione incorporato

Certificazioni

Marchio CE

UL

ATEX

EAC

Conformità RoHS

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Scheda tecnica Pressure transmitter Type AKS 32 and AKS 33 Inglese Multiplo 29 giu, 2021 1.2 MB .pdf

Applicazioni correlate

I trasmettitori di pressione AKS 32 e AKS 33 sono  adatti alle seguenti applicazioni

  • if (isSmallPicture) { Celle frigorifere - Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale; } else if (isBigColumns) { Celle frigorifere - Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale } else { Celle frigorifere - Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale }
    Celle frigorifere

    Le soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.

  • if (isSmallPicture) { Chiller - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Chiller - Danfoss } else { Chiller - Danfoss }
    Chiller

    Quando si tratta di selezionare un chiller, il consumo energetico è un fattore chiave per i proprietari di immobili. A seconda delle dimensioni, del tipo e dell’uso dell’immobile, e del clima circostante, il chiller deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per offrire il miglior rapporto costo-efficienza e consentire ai propri clienti di differenziarsi sul mercato.

     

  • if (isSmallPicture) { Cisterne per il raffreddamento del latte Danfoss; } else if (isBigColumns) { Cisterne per il raffreddamento del latte Danfoss } else { Cisterne per il raffreddamento del latte Danfoss }
    Cisterne per il raffreddamento del latte

    Danfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore delle cisterne del latte in tutto il mondo.

  • if (isSmallPicture) { Condizionamento dell'aria di autobus e treni Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condizionamento dell'aria di autobus e treni Danfoss } else { Condizionamento dell'aria di autobus e treni Danfoss }
    Condizionamento dell'aria di autobus e treni

    Danfoss fornisce componenti per il condizionamento dell'aria di autobus e treni per sistemi a elevata efficienza energetica. Visita qui per scoprire i nostri sistemi di condizionamento dell'aria per il trasporto.

  • if (isSmallPicture) { Condizionamento dell'aria dei container refrigerati; } else if (isBigColumns) { Condizionamento dell'aria dei container refrigerati } else { Condizionamento dell'aria dei container refrigerati }
    Container refrigerato

    Danfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore dei container in tutto il mondo.

  • if (isSmallPicture) { Espositori - Celle frigorifere - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Espositori - Celle frigorifere - Danfoss } else { Espositori - Celle frigorifere - Danfoss }
    Espositori

    Un controllo preciso della temperatura e del funzionamento dei banchi e delle celle frigorifere è di vitale importanza per l'alta qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Trova qui la tua soluzione.

Soluzioni correlate

  • if (isSmallPicture) { Condizionamento aria - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condizionamento aria - Danfoss } else { Condizionamento aria - Danfoss }
    Condizionamento aria

    I componenti per condizionamento d'aria Danfoss sono durevoli ed efficienti dal punto di vista energetico. Scopri la nostra offerta per HVAC e le nostre applicazioni di condizionamento e riscaldamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Food retail - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Food retail - Danfoss } else { Food retail - Danfoss }
    Food retail

    I componenti Danfoss offrono il più basso costo di proprietà, riducendo allo stesso tempo la perdita di alimenti e l'impronta di carbonio degli impianti di refrigerazione dei supermercati.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Smart Store dimostra il viaggio verso un supermercato a zero emissioni; } else if (isBigColumns) { Danfoss Smart Store dimostra il viaggio verso un supermercato a zero emissioni } else { Danfoss Smart Store dimostra il viaggio verso un supermercato a zero emissioni }
    Lo Smart Store ADC di Danfoss mostra il viaggio per la creazione di un supermercato a zero emissioni

    L'esigenza per i supermercati di ottimizzare l'efficienza energetica, ridurre le perdite di cibo e minimizzare l'impronta di carbonio è più forte che mai. In collaborazione con un supermercato danese, Danfoss ha installato le ultime tecnologie e soluzioni per realizzare uno dei supermercati con la massima efficienza energetica possibile.

  • if (isSmallPicture) { Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale | Minimarket; } else if (isBigColumns) { Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale | Minimarket } else { Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale | Minimarket }
    Refrigerazione commerciale

    In qualità di fornitore leader nel settore della refrigerazione commerciale, la nostra vasta gamma di prodotti ci consente di supportare soluzioni per ogni esigenza, dal trasporto refrigerato alla refrigerazione specializzata.

  • if (isSmallPicture) { Refrigerazione industriale - Birrificio - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Refrigerazione industriale - Birrificio - Danfoss } else { Refrigerazione industriale - Birrificio - Danfoss }
    Refrigerazione industriale

    Sistemi di refrigerazione industriale progettati per assicurare condizioni perfette per alimenti all’interno di ambienti sicuri e a temperatura controllata, consentendo al tempo stesso di migliorare la sicurezza degli alimenti e ridurne lo spreco.