Gli AKS 3000 sono una serie di trasmettitori con uscita raziometrica, sviluppati per rispondere ai requisiti degli impianti frigoriferi e di condizionamento. Basano la misura sul principio di funzionamento piezoresistivo, che viene utilizzato da decenni da Danfoss.
Il riferimento di pressione è un manometro stagno. Il riferimento di pressione è indipendente dalle variazioni atmosferiche, caratteristica indispensabile nella misura delle basse pressioni. Un elemento indispensabile per una regolazione accurata della bassa pressione. Tutti i materiali a contatto con il refrigerante e l'involucro sono in acciaio inossidabile AISI 316L. Tutte le tenute sono effettuate solo tramite saldatura a laser. L'AKS 3000 prevede un'uscita da 4 a 20 mA ed è disponibile con terminali a forcella per connettori EN 175301-803.
Il design robusto e il segnale di uscita da 4 a 20 mA rende questo trasmettitore adatto a sistemi insieme a convertitori A/D raziometrici in diversi segmenti/applicazioni:
- Condizionamento dell'aria
- Refrigerazione commerciale
- Vendita al dettaglio di generi alimentari
- Refrigerazione industriale
Caratteristiche e vantaggi
Campo di misurazione fino a 60 bar
Segnale di uscita da 4 a 20 mA
Ambienti impegnativi (vibrazioni, urti durante il funzionamento/trasporto, umidità e formazione di ghiaccio, variazioni di temperatura, mezzi corrosivi (NH3 e nebbia salina))
Certificazioni
Marchio CE
UL
ATEX
EAC
Conformità RoHS
Applicazioni correlate
I trasmettitori di pressione AKS 3000 sono adatti alle seguenti applicazioni
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle frigorifereLe soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillerQuando si tratta di selezionare un chiller, il consumo energetico è un fattore chiave per i proprietari di immobili. A seconda delle dimensioni, del tipo e dell’uso dell’immobile, e del clima circostante, il chiller deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per offrire il miglior rapporto costo-efficienza e consentire ai propri clienti di differenziarsi sul mercato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cisterne per il raffreddamento del latteDanfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore delle cisterne del latte in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento dell'aria di autobus e treniDanfoss fornisce componenti per il condizionamento dell'aria di autobus e treni per sistemi a elevata efficienza energetica. Visita qui per scoprire i nostri sistemi di condizionamento dell'aria per il trasporto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Container refrigeratoDanfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore dei container in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EspositoriUn controllo preciso della temperatura e del funzionamento dei banchi e delle celle frigorifere è di vitale importanza per l'alta qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Trova qui la tua soluzione.
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento ariaI componenti per condizionamento d'aria Danfoss sono durevoli ed efficienti dal punto di vista energetico. Scopri la nostra offerta per HVAC e le nostre applicazioni di condizionamento e riscaldamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Food retailI componenti Danfoss offrono il più basso costo di proprietà, riducendo allo stesso tempo la perdita di alimenti e l'impronta di carbonio degli impianti di refrigerazione dei supermercati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lo Smart Store ADC di Danfoss mostra il viaggio per la creazione di un supermercato a zero emissioniL'esigenza per i supermercati di ottimizzare l'efficienza energetica, ridurre le perdite di cibo e minimizzare l'impronta di carbonio è più forte che mai. In collaborazione con un supermercato danese, Danfoss ha installato le ultime tecnologie e soluzioni per realizzare uno dei supermercati con la massima efficienza energetica possibile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione commercialeIn qualità di fornitore leader nel settore della refrigerazione commerciale, la nostra vasta gamma di prodotti ci consente di supportare soluzioni per ogni esigenza, dal trasporto refrigerato alla refrigerazione specializzata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione industrialeSistemi di refrigerazione industriale progettati per assicurare condizioni perfette per alimenti all’interno di ambienti sicuri e a temperatura controllata, consentendo al tempo stesso di migliorare la sicurezza degli alimenti e ridurne lo spreco.